- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0014Spännhakar slipade, Form A/B/C |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål, seghärdat.Utförande:Brunerat. Skaftdiametern slipad.Anmärkning:De spännkrafter och åtdragningsmoment som anges gäller inom det angivna spännområdet (H5).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. Spännområde | B | R | Cylinderskruv DIN 912 | Åtdragnings- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0014.208020 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 20 | M8x50 | 37,2 | 13,6 |  | | 428,83 SEK | | K0014.208025 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | M8x50 | 32,3 | 10,9 |  | | 433,20 SEK | | K0014.208030 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 | M8x50 | 29,4 | 9 |  | | 436,34 SEK | | K0014.212040 | B | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 40 | M12x80 | 58,8 | 17,5 |  | | 433,11 SEK | | K0014.212050 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 50 | M12x80 | 49 | 14 |  | | 461,04 SEK | | K0014.212060 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 60 | M12x80 | 45,1 | 11,6 |  | | 470,92 SEK | | K0014.216040 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 40 | M04X30M16x85 | 166,6 | 37,9 |  | | 586,91 SEK | | K0014.216050 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 50 | M04X30M16x85 | 147 | 30,4 |  | | 663,20 SEK | | K0014.216060 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 60 | M04X30M16x85 | 127,4 | 25,2 |  | | 682,67 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. Spännområde | B | L | R | Cylinderskruv DIN 912 | Åtdragnings- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0014.312140 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 66 | 39 | 11 | 10 | 15 | 18 | 31 | 40 | M12x80 | 58,8 | 22,6 |  | | 486,69 SEK | | K0014.312150 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 38 | 50 | M12x80 | 49 | 18,5 |  | | 556,70 SEK | | K0014.312160 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 46 | 60 | M12x80 | 45,1 | 15,2 |  | | 582,16 SEK | | K0014.316150 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 38 | 50 | M04X30M16x85 | 147 | 38 |  | | 688,66 SEK | | K0014.316160 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 46 | 60 | M04X30M16x85 | 127,4 | 33 |  | | 723,05 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|