HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i konstruktionsstål, skruv med koniskt huvud i sätthärdningsstål.Utförande:Hus brunerat.
Skruv med koniskt huvud sätthärdad.
Anmärkning:Spänndornen är speciellt lämplig för efterbearbetning av svarvade delar. Genom att svarva eller fräsa kan man anpassa diameter D till diametern på arbetsstycket som ska spännas fast.
Låg modell – inga störande spännjärn.
Spänns med insexnyckel eller hydrauliskt.

* D min. = minsta tillåtna diameter till vilken “D” får svarvas eller fräsas.
Montage:Spänn ut spänndornen ca 0,1 mm (spännväg) över diametern i viloläge. Nu kan spänndornen fräsas eller svarvas till arbetsstyckets innerdiameter.
Flänsen kan vid behov centreras med ett hål eller styrstift.
Ritningsinformation:
1) Skruv med koniskt huvud
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0357 Spänndornar 211 kB

Ritningar

Spänndornar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD
min.
D1D2D3
för skruv med försänkt
huvud ISO 10642
D4
Skruv med
försänkt huvud
HH1H2H3SW
Skruv med
försänkt huvud
Åtdragnings-
moment
max. Nm
Spännkraft
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 848,73 SEK
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 863,37 SEK
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 880,59 SEK
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 900,18 SEK
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 1 169,78 SEK
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 1 440,57 SEK
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 1 837,37 SEK
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 1 907,23 SEK
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 3 082,60 SEK
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 4 703,21 SEK
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 9 158,89 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se