HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spänndorn med sidklämning, Form B med tappar för svarvchuckar
K0643_B

Spänndorn med sidklämning, Form B med tappar för svarvchuckar

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i konstruktionsstål.
Spännskruv i seghärdat stål.
Utförande:Hus brunerat.
Spännskruv seghärdad till 10.9, härdad och PTFE-belagd.
Anmärkning:Eftersom arbetsstyckets sidor spänns fast är spänndornen speciellt lämplig för efterbearbetning av svarvade och frästa detaljer med bottenhål. Genom att svarva eller fräsa kan man anpassa diameter D till diametern på arbetsstycket som ska spännas fast.

Spänns manuellt med insexnyckel.

* D min. = minsta tillåtna diameter till vilken “D” får svarvas eller fräsas.
Montage:Spänn ut spänndornen ca 0,1 mm (spännväg) över diametern i viloläge. Nu kan spänndornen fräsas eller svarvas till nödvändig diameter. En låsring för bearbetningen medföljer.
Flänsen kan vid behov centreras med ett hål eller styrstift.
Form A levereras med 6 fästskruvar.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0643_B Spänndorn med sidklämning, Form B med tappar för svarvchuckar 162 kB

Ritningar

Spänndorn med sidklämning, Form B med tappar för svarvchuckar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD
min.
D1D2HH1H2H3SWÅtdragnings-
moment
max. Nm
Spännkraft
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 3 131,89 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se