HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännbultar i stål, Form B
K1503_B

Spännbultar i stål, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Gripspak i zinkgods enligt DIN EN 12844.
Styrbult och klämkilar i stål 1.0715.
Klämring i stål 1.0718.
Utförande:Gripspak svart, plastbeläggning.
Styrbult och klämring fosfaterade.
Klämkilar brunerade.
Laserpräglad måttskala.
Anmärkning:När man vrider på låsspaken spänns båda klämkilarna fast i hålet. Med den steglöst inställbara klämringen kan ett eller flera fästelement av olika tjocklek fixeras. Användning:Spännbultarna är perfekta för att fixera vanliga fästelement, även av olika materialtjocklekar, på bord med hålraster / svetsbord med hål-Ø 16 mm eller 28 mm.Fördelar:Steglöst inställbart spännområde på 0–36 mm och 0–75 mm.
Ej känsliga för hålets diameter och ytkvalitet (t.o.m. H12).
Spännområdet förinställs enkelt in med skalan.
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Neddragande effekt även på bord i tunnare material (≥8 mm eller ≥4 mm).
Kompatibla med de vanligaste fästelementen.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1503_B Spännbultar i stål, Form B 582 kB

Ritningar

Spännbultar i stål, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormAD

D1HH1H2B
Spännområde
CADTillb.PrisBeställ
K1503.0116B65163410917,5800-36 583,74 SEK
K1503.0128B802848168281290-75 690,95 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se