HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form C
K1506_C

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form C

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Adapterplatta i stål.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Utförande:Förzinkad adapterplatta.

Klämkilar brunerade eller blanka.
Anmärkning:Genom adapterplattorna passar de för Kipp snabbspännare med hålbild 3 eller 4, för plattor med hålraster eller plattor med hål Ø16 mm, Ø20 mm eller Ø28 mm.
När man vrider på cylinderskruven spänns spännbultens delar i hålet.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1506_C Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form C 169 kB

Ritningar

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4L5SL6L7L8SWCADTillb.PrisBeställ
K1506.0216Cstål5273816M6M530,517,59613262673851130306 296,68 SEK
K1506.1220Crostfritt stål5273820M6M534219613262673851130306 320,51 SEK
K1506.0228Cstål5273828M6M541289613262673851130306 368,16 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se