HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form B
K1506_B

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Adapterplatta i stål.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Utförande:Förzinkad adapterplatta.

Klämkilar brunerade eller blanka.
Anmärkning:Genom adapterplattorna passar de för Kipp snabbspännare med hålbild 4, för plattor med hålraster eller plattor med hål Ø16 mm, Ø20 mm eller Ø28 mm.
När man vrider på cylinderskruven spänns spännbultens delar i hålet.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1506_B Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form B 223 kB

Ritningar

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADTillb.PrisBeställ
K1506.0116Bstål5273816M5M630,517,596113073856 251,33 SEK
K1506.1120Brostfritt stål5273820M5M6342196113073856 275,15 SEK
K1506.0128Bstål5273828M5M6412896113073856 322,81 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se