- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- K0001
Spännjärn
- K0002
Spännjärn böjda
- K1516
Spännjärn platta DIN 6314, stål och aluminium
- K0003
Spännjärn med skruvar
- K0004
Spännjärn böjda med justerenhet
- K0007
Axelbult
- K0008
Excenterspännare enkla
- K0009
Excenterspännare dubbla
- K0010
Excenterspännare med ändlåsning
- K0011
Excenterspännare med mittlåsning
- K0012
Spännhakar
- K0012
Spännhakar med lång klack
- K0012
Spännhakar med skyddsinsats
- K1554
Tryckfjädrar för spännjärn
- K0013
Spännhakar med fläns
- K0014
Spännhakar
- K0013
Spännhakar med fläns och excenterspännare
- K0013
Spännhakar med fläns och excenterspännare
- K0013
Spännhakar med fläns och låsspak med spännkraftsförstärkare
- K0013
Spännhakar med fläns och låsspak med spännkraftsförstärkare
- K0013
Spännhakar med fläns och långt spännjärn
- K0013
Spännhakar med fläns och långt spännjärn
- K0015
Spännhakar med fläns
- K0016
Spännhakar med vinkelhållare
- K0016
Spännhakar med vinkelhållare med långt spännjärn
- K0017
Spännhakshållare
- K0851
Spännhakshållare
- K0018
Höjdcylinder
- K0019
Svängspännare
- K0020
Spännelement “actima”
- K0021
Spännelement “arness”
- K1457
Excentriskt fäste mässing
- K0022
Formbart excenter-spännelement
- K1694
Spännexcenter
- K0023
Variabla sexkantsklämmor
- K0024
Spiral-excenterskruvar
- K0025
Spänn-excenterskruvar med skärande brickor
- K0026
Spänn-excenterskruvar med sexkant
- K0027
Spänn-excenterskruvar med sexkant och T-spårmutter
- K0028
Excenter-spännenheter med klämstycke med spännplatta
- K0029
Spänn-excenterskruvar med klämstycke
- K0030
Klämmor
- K0031
Spänn-excenterskruvar med klämstycke med spännplatta, skjutbara
- K0032
Fästelement med spännplatta
- K0033
Neddragande spännare
- K0034
Neddragande spännare
- K0035
Neddragande spännare
- K1695
Neddragande spännare med excenter
- K0036
Spänn-excenterskruvar med klämstycke och anslag
- K0037
Kilspännare
- K0038
Kilspännare med arbetsmån
- K1748
Kilspännare
- K1748_A
Kilspännare, Form A, släta spännytor
- K1748_B
Kilspännare, Form B, räfflade spännytor
- K1748_C
Kilspännare, Form C, med steg
- K1748_D
Kilspännare, Form D, med arbetsmån
- K1748_E
Kilspännare, Form E, med spännstift
- K1745
Kilspännare med fast back
- K0649
Kilspännare med arbetsmån
- K0039
Kilspännare spännytor släta eller räfflade
- K0040
Kilspännare spännytor räfflade
- K0041
Kilspännare med arbetsmån
- K0042
Kilspännare dubbla spännytor räfflade
- K1167
Kilspännare
- K1697
Sidospännare
- K1540
T-spårspännare i stål
- K1696
T-spårspännare med excenter
- K1168
T-spårspännare
- K1500
Spänndornar i stål med excenterspak
- K0357
Spänndornar
- K0643
Spänndornar med sidklämning
- K0375
Rundspännelement
- K0375
Monteringsverktyg för rundspännelement
- K0375
Monteringsverktyg för rundspännelement
- K1166
Centrerande spännare rund
- K0358
Centrerande spännare med kulor eller sexkant
- K0644
Centrerande spännare med kulor eller sexkant
- K0754
Excenter-spännmoduler
- K1212
Excenterspännare för excenter-spännmoduler
- K1503
Spännbultar i stål
- K1504
Spännbultar i stål eller rostfritt stål med bricka
- K1505
Spännbultar i stål eller rostfritt stål med klämvinkel
- K1506
Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta
- K1507
Centrumlager i stål med gängbult
- K1508
Platta i stål öppen
- K1509
Vinkel i stål öppen
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1748_EKilspännare, Form E, med spännstift |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter. Kilspännarna kan användas för faststpänning tillsammans med spännskenan eller i gängade hål resp. T-spår. När spännskruven skruvas in rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar. Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser. Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm.Material:Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.Utförande:Dubbelkil och spännsegment härdade, brunerade.Anmärkning:Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket.LeveransomfattningKilspännare. Fästskruv.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Innergänga | Z Cylinderskruv DIN 912 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1748.0500512 | E | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 2 037,75 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|