|
|
K0039Kilspännare spännytor släta eller räfflade |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.Utförande:Dubbelkil och spännsegment härdade, svarta.Anmärkning:Kilspännarna har en funktionsprincip som gör dem idealiska för fastspänning av flera objekt. Kilytorna ger höga spännkrafter. Kilspännarna kan monteras i gängade hål eller T-spår. När man drar åt spännskruven rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot de fasta anslagsbackarna i fixturen. Med hjälp av det avlånga hålet i dubbelkilen kan kilspännarna förskjutas och toleranser utjämnas.
Förskjutningsväg: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mmRitningsinformation:D) Cylinderskruv DIN 6912
1) Spännytor släta 2) Spännytor räfflade 3) Kilspännare 4) Arbetsstycke 5) Fast anslag Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | Utförande 2 | A min. | A max. | B | C | D | E | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0039.1108 | slät | dubbelsidig | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 927,03 SEK | | K0039.1110 | slät | dubbelsidig | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 1 226,41 SEK | | K0039.1112 | slät | dubbelsidig | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 1 360,80 SEK | | K0039.1116 | slät | dubbelsidig | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 1 929,28 SEK | | K0039.2108 | räfflad | dubbelsidig | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 991,71 SEK | | K0039.2110 | räfflad | dubbelsidig | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 1 312,21 SEK | | K0039.2112 | räfflad | dubbelsidig | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 1 419,11 SEK | | K0039.2116 | räfflad | dubbelsidig | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 2 044,97 SEK | | K0039.1208 | slät | dubbelsidig | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 1 151,49 SEK | | K0039.1210 | slät | dubbelsidig | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 1 435,62 SEK | | K0039.1212 | slät | dubbelsidig | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 1 674,93 SEK | | K0039.1216 | slät | dubbelsidig | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 2 152,70 SEK | | K0039.2208 | räfflad | dubbelsidig | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 1 236,03 SEK | | K0039.2210 | räfflad | dubbelsidig | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 1 510,76 SEK | | K0039.2212 | räfflad | dubbelsidig | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 1 770,13 SEK | | K0039.2216 | räfflad | dubbelsidig | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 2 278,10 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|