text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Grundkropp, spännsegment i verktygsstål.
Utförande
Grundkropp härdad.
Spännsegment härdade (49-51 HRC) och brunerade.
Kilytor slipade.
Anmärkning

Dessa kompakta kilspännare är mycket lämpliga för horisontell eller vertikal fastspänning av flera objekt. De härdade och slipade kilytorna ger höga spännkrafter.
Kilspännarna kan monteras i rasterhål eller T-spår. När man drar åt cylinderskruven DIN 912 rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Spännbackarna i utförande K0040.08 och K0040.0810 har inga räfflor.

Kilspännarna kan förskjutas med det avlånga hålet.

Förskjutningsväg vid beställningsnummer:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 912

1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Fast anslag
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även