- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1745_EKilspännare med fast back, Form E, med spännstift |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter. Dessa kilspännare används för faststpänning i ett T-spår. När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar. Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser. Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm.Material:Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.Utförande:Dubbelkil och spännsegment härdade, brunerade.Anmärkning:Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket.LeveransomfattningKilspännare. Fästskruvar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | B1 | B2 | H | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Innergänga | L min. | L max. | G Cylinderskruv DIN 912 | Cylinderskruv DIN 912 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1745.0500512 | E | 50 | 30 | 18 | 25 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | 98 | 104 | M12x30 | - | 30 | 85 |  | | 2 821,50 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|