HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kilspännare dubbla spännytor räfflade
K0042

Kilspännare dubbla spännytor räfflade

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp, spännsegment i verktygsstål.Utförande:Grundkropp härdad.
Spännsegment härdade (49-51 HRC) och brunerade.
Kilytor slipade.
Anmärkning:Dessa kompakta, dubbla kilspännare är mycket lämpliga för horisontell eller vertikal fastspänning av flera objekt. De härdade och slipade kilytorna ger höga spännkrafter.Kilspännarna kan monteras i rasterhål eller T-spår. När man drar åt cylinderskruven DIN 912 rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.
Genom dubbelkilen har spännaren i detta utförande en "neddragande effekt".

Förskjutningsväg vid beställningsnummer:
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Ritningsinformation:
D) Cylinderskruv DIN 912

1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Fast anslag
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0042 Kilspännare dubbla spännytor räfflade 264 kB

Ritningar

Kilspännare dubbla spännytor räfflade

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A
min.
A
max.
B

B1CDEUtförande 2GSpännkraft
max. kN
Åtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K0042.124249413036M12X605för gängat hålM124085 1 989,99 SEK
K0042.12144249413036M12X505för t-spår144085 1 989,99 SEK
K0042.165767564250M16X805för gängat hålM1660210 2 799,33 SEK
K0042.16185767564250M16X705för t-spår1860210 2 799,33 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se