|
|
K0644_ACentrerande spännare med kulor, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp 1.2842.
Kulor och sexkant 1.4112.
Dragfjäder 1.4310.Utförande:Kropp härdad och brunerad. Kulor och sexkant härdade och slipade.Anmärkning:Form A: med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras.Tekniska dataUpprepningsnoggrannhet ±0,025 Rotationsprecision ±0,05Användning:För centrering och fastspänning i bottenhål. Manövreras underifrån, manuellt eller automatiskt med tryckluft eller hydraulik.Fördelar:- Precis självcentrering. - Skevningsfri fastspänning. - Långa justeringsvägar. - Låg höjd. - Neddragande effekt.Ritningsinformation:Form A: med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras. Form B: med sexkant för ömtåliga hålytor.
1) Monteringshjälp: Stift för exakt lägesbestämning för spännsegment. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | A | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | SW | Kul-Ø | Antal kulor | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0644.0101203 | A | 3,5 | 11,7 | 14,2 | M5 | 10 | 1,5 | M3 | 12,8 | 10 | 4,2 | 3 | 1,4 | 3,5 | 11 | 10 | 2 | 5,5 | 2,5 | 3 | 0,5 | 2 | | | 2 769,95 SEK | | K0644.0101503 | A | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | | | 2 936,98 SEK | | K0644.0101904 | A | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 3 256,85 SEK | | K0644.0102305 | A | 7 | 22,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | | | 3 622,12 SEK | | K0644.0102705 | A | 7 | 26,5 | 30,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | | | 3 987,19 SEK | | K0644.0103106 | A | 9 | 30,5 | 38,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 10 | 8 | 3 | 4,5 | 17 | | | 4 352,47 SEK | | K0644.0103906 | A | 11 | 38,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 | | | 4 778,98 SEK | | K0644.0104706 | A | 11 | 46,5 | 54,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 | | | 5 965,34 SEK | | K0644.0105508 | A | 15 | 54,5 | 70,5 | M14x1,5 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 8 | 43 | | | 6 361,07 SEK | | K0644.0107108 | A | 17 | 70,5 | 86,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 10 | 43 | | | 6 832,90 SEK | | K0644.0108708 | A | 25 | 86,5 | 102,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | 17 | 16 | 6 | 12,5 | 79 | | | 7 532,67 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|