|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Sätthärdat och brunerat.Anmärkning:Den neddragande spännaren är ett snabbspännelement, med vilket arbetsstycken genom svängbacken över spiralexcentern samtidigt trycks mot de fasta anslagen och mot ett underlag. Spännbacken kan positioneras och spännas fast på ett modulärt rastersystem med anslagsskruven och centringshylsan (se ritningen).
Utförandena K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 och K0035.006035 har 2 runda insatser i hårdmetall.Spännkraft:K0035.006... = 3800 N K0035.010... = 7200 NSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0035.006010 | B | höger | 38,5 | 25 | 12 | M6 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 1 124,79 SEK | | K0035.010010 | B | höger | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 1 910,13 SEK | | K0035.006030 | B | vänster | 38,5 | 25 | 12 | M6 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 1 122,96 SEK | | K0035.010030 | B | vänster | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 1 910,13 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|