HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Sätthärdat och brunerat.Anmärkning:Den neddragande spännaren är ett snabbspännelement, med vilket arbetsstycken genom svängbacken via spiralexcentern samtidigt trycks mot de fasta anslagen och mot ett underlag.
Spännbacken kan positioneras och spännas fast på ett modulärt rastersystem med anslagsskruven och centringshylsan (se ritningen).

Utförandena K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 och K0034.006035 har 2 runda insatser i hårdmetall.
Spännkraft:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0034_A Neddragande spännare, Form A 148 kB

Ritningar

Neddragande spännare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförande 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=
Spännkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
K0034.006005Ahöger7825126,2111284254542646,522201103800 1 403,76 SEK
K0034.010005Ahöger121,5401810,218201374074642713531,51437200 2 007,96 SEK
K0034.006025Avänster7825126,2111284254542646,522201103800 1 403,76 SEK
K0034.010025Avänster121,5401810,218201374074642713531,51437200 2 007,96 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se