- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål, seghärdat.Utförande:Form A–C: brunerad. Skaftdiametern slipad. Form D: brunerad.Anmärkning:De spännkrafter och åtdragningsmoment som anges gäller inom det angivna spännområdet (H5).Fördelar:Kompakt design för trånga utrymmen Många varianter och storlekarTillbehör:Spännhakshållare K0017. Spännhakshållare K0851. Höjdcylinder K0018.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. Spännområde | B | R | Cylinderskruv DIN 912 | Åtdragnings- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0014.208020 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 20 | M8x50 | 37,2 | 13,6 |  | | 458,09 SEK | | K0014.208025 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | M8x50 | 32,3 | 10,9 |  | | 462,65 SEK | | K0014.208030 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 | M8x50 | 29,4 | 9 |  | | 466,07 SEK | | K0014.212040 | B | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 40 | M12x80 | 58,8 | 17,5 |  | | 462,56 SEK | | K0014.212050 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 50 | M12x80 | 49 | 14 |  | | 492,48 SEK | | K0014.212060 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 60 | M12x80 | 45,1 | 11,6 |  | | 503,03 SEK | | K0014.216040 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 40 | M16x85 | 166,6 | 37,9 |  | | 626,91 SEK | | K0014.216050 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 50 | M16x85 | 147 | 30,4 |  | | 708,32 SEK | | K0014.216060 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 60 | M16x85 | 127,4 | 25,2 |  | | 729,13 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. Spännområde | B | L | R | Cylinderskruv DIN 912 | Åtdragnings- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0014.312140 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 66 | 39 | 11 | 10 | 15 | 18 | 31 | 40 | M12x80 | 58,8 | 22,6 |  | | 519,84 SEK | | K0014.312150 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 38 | 50 | M12x80 | 49 | 18,5 |  | | 594,61 SEK | | K0014.312160 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 46 | 60 | M12x80 | 45,1 | 15,2 |  | | 621,87 SEK | | K0014.316150 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 38 | 50 | M16x85 | 147 | 38 |  | | 735,49 SEK | | K0014.316160 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 46 | 60 | M16x85 | 127,4 | 33 |  | | 772,35 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 max. Spännområde | B | L | R | Cylinderskruv DIN 912 | Åtdragnings- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0014.404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 |  | | 300,58 SEK | | K0014.406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 |  | | 312,27 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|