{"product":{"productId":"agid.22054","price":306.77,"name":"Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form G"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Hus i TPU.Kabelhölje i PUR.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.
Utförande
Förtennad räfflad mutter.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvanslutning Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
PVC-, silikon- och halogenfri kabel.
Passar för kabelkedja.
Tillbehör för snabbspännare med kraftsensor K1463.
PVC-, silikon- och halogenfri kabel.
Passar för kabelkedja.
Tillbehör för snabbspännare med kraftsensor K1463.
Tekniska data
Tvärsnitt: 5 x 0,34 mm2
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Isolationsmotstånd: > 1GΩ
Antal anslutningscykler: max. 100
Nedsmutsningsgrad: 3
Kapslingsklass: IP67
Användning
Kontaktanslutningar med skruvanslutning och kabel används som anslutningskabel för sensorer och manöverdon.
Kabelns avskärmning skyddar mot yttre störningar och ger en felfri signalöverföring.
Kabelns avskärmning skyddar mot yttre störningar och ger en felfri signalöverföring.
Temperaturområde
Fast: -50 °C till +80 °C
Rörlig: -25 °C till +80 °C
Kabelkedja: -25 °C till +80 °C
Rörlig: -25 °C till +80 °C
Kabelkedja: -25 °C till +80 °C
Ritningsinformation
1) Hona, 2) Hane
1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
5 = grå (GY)
1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
5 = grå (GY)
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.