text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Hus i TPU.Kabelhölje i PUR.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.
Utförande
Förtennad räfflad mutter.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvanslutning Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
PVC-, silikon- och halogenfri kabel.
Passar för kabelkedja.
Tillbehör för snabbspännare med kraftsensor K1463.
Tekniska data

Tvärsnitt: 5 x 0,34 mm2
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Isolationsmotstånd: > 1GΩ

Antal anslutningscykler: max. 100
Nedsmutsningsgrad: 3
Kapslingsklass: IP67

Användning
Kontaktanslutningar med skruvanslutning och kabel används som anslutningskabel för sensorer och manöverdon.
Kabelns avskärmning skyddar mot yttre störningar och ger en felfri signalöverföring.
Temperaturområde
Fast: -50 °C till +80 °C
Rörlig: -25 °C till +80 °C
Kabelkedja: -25 °C till +80 °C
Ritningsinformation
2) Hane

1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
5 = grå (GY)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även