- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- K0725
2-ekrade rattar i plast
- K0725
2-ekrade rattar i plast med vridbart handtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast, med fällbart handtag
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0671
Handrattar DIN 950, av gråjärn
- K0160
Handrattar DIN 950, av aluminium
- K1208
Handrattar DIN 950, i rostfritt stål
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0163
Skivrattar liknande DIN 950, av aluminium
- K1307
Skivrattar med vridbart handtag
- K0164
Skivrattar med vridbart handtag
- K0165
Skivrattar utan handtag
- K0256
Handrattar
- K0257
Handrattar med cylinderhandtag, vridbart
- K0258
Handrattar med cylinderhandtag, fällbart
- K0259
Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0184
Handrattar
- K0262
Räfflade rattar med grepp
- K0275
Deltarattar
- K1661
Handrattar av stålplåt
- K0726
Kulhandtag, vridbara
- K0684
Handvevar, böjda, liknande DIN 468
- K0685
Handvevar, raka, liknande DIN 469
- K0727
Handvevar av aluminium
- K0997
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, fällbart
- K0996
Handvevar av aluminium med cylinderhandtag, vridbara
- K0998
Handvevar av aluminium, med säkerhets-cylinderhandtag
- K0999
Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara
- K0266
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart
- K0659
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart
- K0268
Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0728
Kulvevar av stål
- K0740
Cylinderhandtag, vridbara med insexkant
- K0774
Cylinderhandtag, vridbara
- K0775
Cylinderhandtag, fällbara
- K1000
Cylinderhandtag vridbara rostfritt stål
- K0263
Cylinderhandtag, vridbara
- K1468
Cylinderhandtag i plast, vridbara
- K1469
Cylinderhandtag i plast, fällbara
- K0265
Säkerhets-cylinderhandtag, med automatisk återgång
- K1470
Säkerhets-cylinderhandtag i plast, med automatisk återgång
- K0166
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av stål
- K1199
Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål
- K0167
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av aluminium
- K0168
Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål
- K1209
Knopphandag, vridbara liknande DIN 98 Form E, i rostfritt stål
- K0169
Roterande handtag, vridbara liknande DIN 98, Form E, av aluminium
- K1221
Konformade handtag fasta
- K0170
Handtag, vridbara
- K0651
Handtag, vridbara ovala
- K0172
Konformade handtag
- K1207
Konformade knoppar
- K1222
Ovala knoppar
- K1201
Konformade handtag, vridbara
- K1202
Konformade handtag
- K0173
Underläggsbrickor
- K0408
Positionsvisare
- K0409
Positionsvisare
- K0410
Positionsvisare
- K0411
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0771
Positionsvisare fritt programmerbara
- K1657
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt
- K1658
Magnetsensorer, passiva sensorer, miniatyrmodell IO-link-gränssnitt
- K1663
Magnetbandinkrementellt kodad skala, 5 mm pollängd
- K0412
Reduceringshylsor
- K0413
Mellanplattor
- K0414
Monteringsplattor
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0726_IGKulhandtag vridbara, med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kula av duroplast PF 31.
Bussning av stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Kula svart, glänsande. Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | SW1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0726.060 | stål | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 8 | 12,5 |  | | 43,37 SEK | | K0726.080 | stål | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 10 | 15 |  | | 51,11 SEK | | K0726.100 | stål | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 13 | 19 |  | | 58,73 SEK | | K0726.120 | stål | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 17 | 21,5 |  | | 85,27 SEK | | K0726.1060 | rostfritt stål | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 8 | 12,5 |  | | 61,66 SEK | | K0726.1080 | rostfritt stål | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 10 | 15 |  | | 74,51 SEK | | K0726.1100 | rostfritt stål | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 13 | 19 |  | | 99,28 SEK | | K0726.1120 | rostfritt stål | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 17 | 21,5 |  | | 124,26 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|