- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast med kulled
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium med kulled
- K0475
Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0476
Rörkopplingar, vinkelkoppling, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast med kulled
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium med kulled
- K0477
Rörkopplingar fot rostfritt stål
- K0478
Rörkopplingar, fot, plast
- K0478
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar fläns rostfritt stål
- K0480
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0480
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0481
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, rak, plast med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke plast, med utvändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med utvändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot plast, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot aluminium, med invändig kugg
- K0488
Rörkopplingar, led, plast
- K0488
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, led, plast
- K0489
Rörkopplingar led, plast med kulled
- K0489
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, plast
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, aluminium
- K0491
Reduceringshylsor fyrkant
- K0492
Reduceringshylsor, runda
- K0493
Runda rör och fyrkantsrör
- K0494
Ändpluggar
- K1510
Skärmhållare
- K1792
Skärmhållare aluminium, justerbar höjd 4 eller 5 axlar
- K0495
Linjärenheter
- K0495
Linjärenheter i rostfritt stål
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling i rostfritt stål för linjärenhet
- K0497
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns i rostfritt stål för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot aluminium, för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot i rostfritt stål för linjärenhet
- K0615
Insticksförbindningar för fyrkantsrör förbindningsstycke
- K0616
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, rätvinkliga
- K0617
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, T-stycke
- K0618
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fyra håll, flata
- K0619
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll
- K0620
Insticksförbindningar för fyrkantsrör fyra håll
- K0621
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fem håll
- K0622
Insticksförbindningar för fyrkantsrör sex håll
- K0623
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll och gängat hål
- K0624
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, fyra håll och gängat hål
- K0625
Insticksförbindningar för fyrkantsrör med led
- K0626
Insticksförbindningar för fyrkantsrör, tre håll med led
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1792_BSkärmhållare aluminium, justerbar höjd 4 eller 5 axlar, Form B,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Fästplatta i stål/plast. Skärmhållare i aluminium. Lagerbrickor och -hylsor i plast. Monteringsfläns i aluminium. Monteringsadapter i aluminium. Skruvar i stål.Utförande:Fästplattan lackerad. Skärmhållaren lackerad. Monteringsflänsen lackerad. Monteringsadaptern lackerad. Skruvar förzinkade.Anmärkning:På skärmhållarna kan bildskärmar som väger upp till 10 kg fästas och sedan lätt tas av igen om så behövs. Dessutom kan skärmhållarens arm ställas in på höjden i och i siktvinkeln. Bildskärmen kan vridas 90°. Skärmhållarnas fästplattor är kompatibla med standarden VESA 75/100.Användning:Fjäderkraften som behövs för att justera de olika axlarna kan ökas och minskas med insexnyckeln.LeveransomfattningSkärmhållare 4 axlar: 1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår. 1x skärmhållare 4 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning. 1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25. 1x monteringsadapter. 2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16. 1x insexnyckel, NV 3. 1x insexnyckel, NV 4.
Skärmhållare 5 axlar: 1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår. 1x skärmhållare 5 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning. 1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25. 1x monteringsadapter. 2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16. 1x insexnyckel, NV 3. 1x insexnyckel, NV 4.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H2 | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1792.6341 | B | 5 axlar | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 464 | 40 | 634 | 560 |  | | 2 766,64 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|