- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K2017
Vinkel stål
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K2056
Lagerfläns för transportrulle
- K2057
Aluminiumprofil D50 typ I, rör
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Led i zinkgods. Fixeringar i zinkgods. Distansringar i rostfritt stål. Gängbussningar och försänkta skruvar i stål.Utförande:Led lackerad i aluminiumfärg. Fixeringar förzinkade. Distansringar blanka. Gängbussningar och försänkta skruvar förzinkade.Anmärkning:Leder för hopmontering av två profiler i en valfri vinkel. Justeringsområde på 0° till 180°. Leden kan även användas som kraftigt gångjärn.
I kombination med distansringarna är leden fritt rörlig. Tas de bort kan den användas som fast vinkelelement. Lederna är speciellt lämpliga för inställbara hållare, svängbara bommar eller liknande tillämpningar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Typ | BN=Spårbredd | Form | A | A1 | B | D | H | L | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1051.063030 | I | 6 | A | 22,5 | - | 30 | 6,4 | 45 | 30 | 7 | | | 188,63 SEK | | K1051.084040 | I | 8 | A | 30 | - | 40 | 8,4 | 60 | 40 | 9 | | | 144,00 SEK | | K1051.084080 | I | 8 | B | 50 | 40 | 40 | 8,4 | 100 | 80 | 9 | | | 441,10 SEK | | K1051.083030 | B | 8 | A | 22,5 | - | 30 | 8,3 | 45 | 30 | 7 | | | 226,97 SEK | | K1051.104545 | B | 10 | A | 30 | - | 45 | 8,5 | 60 | 45 | 8 | | | 201,69 SEK | | K1051.104590 | B | 10 | B | 50 | 45 | 45 | 8,5 | 100 | 90 | 9 | | | 441,10 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|