HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Led zinkgods.
Fixeringar zinkgods.
Distansringar rostfritt stål.
Gänghylsor och skruv med försänkt huvud stål.
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844. Ståldelar rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Ledad lackerad i aluminiumfärg.
Fixeringar förzinkade.
Distansringar blanka.
Gängbussningar och försänkta skruvar förzinkade.
Greppspak med plastbeläggning. Ståldelar av blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Leder för hopmontering av två profiler i en valfri vinkel.
Justeringsområde på 0° till 180°. Leden kan även användas som kraftigt gångjärn.

I kombination med distansringarna är leden fritt rörlig. Tas de bort kan den användas som fast vinkelelement. Lederna är speciellt lämpliga för inställbara hållare, svängbara bommar eller liknande tillämpningar.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1051_MK Leder med låsspak 247 kB

Ritningar

Leder med låsspak

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.TypSpårbreddForm

AA1BB1D

HLTCADTillb.PrisBeställ
K1051.1063030I6C22,5-30316,445307 176,09 SEK
K1051.1084040I8C30-40318,460409 183,82 SEK
K1051.2084080I8D504040318,4100809 394,28 SEK
K1051.1104545B10C30-4542,58,560458 201,48 SEK
K1051.2104590B10D50454542,58,5100909 402,12 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se