- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933
- K1161
Sexkantskruvar med fläns EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmutter kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar låg form, DIN 439
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
- K1147
Sexkantmutter med klämdel av polyamid hög form DIN 982 / rostfritt stål liknande DIN 982
- K1148
Sexkantmutter med klämdel av polyamid låg form DIN 985
- K1146
Sexkantmutter med klämdel DIN 980
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns EN 1661
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande DIN ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN 913
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912/DIN EN ISO 4762
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK-säkrad
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, stål eller rostfritt stål
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0707_LGängstift med insexkant och plan ände DIN 913, med LONG-LOK |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål (A 2).
LONG-LOK gängsäkring nylon.Utförande:Stål hållfasthetsklass 45H, svart. Rostfritt stål A2-70, blankt.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | Material grundkropp | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0707.203X5 | med gängsäkring | stål | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 7,01 SEK | | K0707.203X6 | med gängsäkring | stål | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 7,01 SEK | | K0707.203X8 | med gängsäkring | stål | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 7,01 SEK | | K0707.203X10 | med gängsäkring | stål | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 7,01 SEK | | K0707.203X12 | med gängsäkring | stål | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 7,01 SEK | | K0707.204X5 | med gängsäkring | stål | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 7,01 SEK | | K0707.204X6 | med gängsäkring | stål | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 7,01 SEK | | K0707.204X8 | med gängsäkring | stål | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 7,01 SEK | | K0707.204X10 | med gängsäkring | stål | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 7,01 SEK | | K0707.204X12 | med gängsäkring | stål | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 7,01 SEK | | K0707.204X16 | med gängsäkring | stål | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 7,01 SEK | | K0707.205X5 | med gängsäkring | stål | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 7,43 SEK | | K0707.205X6 | med gängsäkring | stål | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 7,43 SEK | | K0707.205X8 | med gängsäkring | stål | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 7,43 SEK | | K0707.205X10 | med gängsäkring | stål | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 7,43 SEK | | K0707.205X12 | med gängsäkring | stål | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 7,43 SEK | | K0707.205X16 | med gängsäkring | stål | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 7,43 SEK | | K0707.206X6 | med gängsäkring | stål | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 7,43 SEK | | K0707.206X8 | med gängsäkring | stål | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 7,43 SEK | | K0707.206X10 | med gängsäkring | stål | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 7,43 SEK | | K0707.206X12 | med gängsäkring | stål | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 7,43 SEK | | K0707.206X16 | med gängsäkring | stål | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 7,73 SEK | | K0707.206X20 | med gängsäkring | stål | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 7,73 SEK | | K0707.208X8 | med gängsäkring | stål | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 7,73 SEK | | K0707.208X10 | med gängsäkring | stål | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 7,73 SEK | | K0707.208X12 | med gängsäkring | stål | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 7,73 SEK | | K0707.208X16 | med gängsäkring | stål | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 7,73 SEK | | K0707.208X20 | med gängsäkring | stål | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 7,73 SEK | | K0707.210X10 | med gängsäkring | stål | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 8,05 SEK | | K0707.210X12 | med gängsäkring | stål | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 8,05 SEK | | K0707.210X16 | med gängsäkring | stål | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 8,05 SEK | | K0707.210X20 | med gängsäkring | stål | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 8,05 SEK | | K0707.303X5 | med gängsäkring | rostfritt stål | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 11,91 SEK | | K0707.303X6 | med gängsäkring | rostfritt stål | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 11,91 SEK | | K0707.303X8 | med gängsäkring | rostfritt stål | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 11,91 SEK | | K0707.303X10 | med gängsäkring | rostfritt stål | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 11,91 SEK | | K0707.303X12 | med gängsäkring | rostfritt stål | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 11,91 SEK | | K0707.304X5 | med gängsäkring | rostfritt stål | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 11,91 SEK | | K0707.304X6 | med gängsäkring | rostfritt stål | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 11,91 SEK | | K0707.304X8 | med gängsäkring | rostfritt stål | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 11,91 SEK | | K0707.304X10 | med gängsäkring | rostfritt stål | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 11,91 SEK | | K0707.304X12 | med gängsäkring | rostfritt stål | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 11,91 SEK | | K0707.304X16 | med gängsäkring | rostfritt stål | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 11,91 SEK | | K0707.305X5 | med gängsäkring | rostfritt stål | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 12,33 SEK | | K0707.305X6 | med gängsäkring | rostfritt stål | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 12,33 SEK | | K0707.305X8 | med gängsäkring | rostfritt stål | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 12,33 SEK | | K0707.305X10 | med gängsäkring | rostfritt stål | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 12,33 SEK | | K0707.305X12 | med gängsäkring | rostfritt stål | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 12,33 SEK | | K0707.305X16 | med gängsäkring | rostfritt stål | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 12,33 SEK | | K0707.306X6 | med gängsäkring | rostfritt stål | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 12,33 SEK | | K0707.306X8 | med gängsäkring | rostfritt stål | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 12,33 SEK | | K0707.306X10 | med gängsäkring | rostfritt stål | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 12,33 SEK | | K0707.306X12 | med gängsäkring | rostfritt stål | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 12,54 SEK | | K0707.306X16 | med gängsäkring | rostfritt stål | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 12,54 SEK | | K0707.308X8 | med gängsäkring | rostfritt stål | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 12,54 SEK | | K0707.306X20 | med gängsäkring | rostfritt stål | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 12,54 SEK | | K0707.308X10 | med gängsäkring | rostfritt stål | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 12,54 SEK | | K0707.308X12 | med gängsäkring | rostfritt stål | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 12,54 SEK | | K0707.308X16 | med gängsäkring | rostfritt stål | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 12,54 SEK | | K0707.308X20 | med gängsäkring | rostfritt stål | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 12,54 SEK | | K0707.310X10 | med gängsäkring | rostfritt stål | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 12,75 SEK | | K0707.310X12 | med gängsäkring | rostfritt stål | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 12,75 SEK | | K0707.310X16 | med gängsäkring | rostfritt stål | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 12,75 SEK | | K0707.310X20 | med gängsäkring | rostfritt stål | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 12,75 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|