HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gänginsatser självskärande med skärslits
K0978

Gänginsatser självskärande med skärslits

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Härdat, förzinkat stål.
Blank rostfritt stål.
Anmärkning:Självskärande gänginsatser för tillverkning av mycket robusta, slitagetåliga och vibrationssäkra skruvförband i material med låg skjuvhållfasthet, som t.ex. aluminium och aluminiumlegeringar, mässing, brons, gjutjärn, duroplast och termoplast.

Gänginsatserna är koniska i nedre änden och har en skärslits. När de skruvas i skär de själva sin fästgänga i borrhålet. Det garanterar en absolut säker och fast förankring i fästmaterialet.

Innergänga D1 enligt ISO 6H.

Gänginsatserna med skärslits fjädrar lite inåt i slitsområdet i somliga material. Det ger en viss skruvsäkrande effekt. Vill man inte ha den rekommenderar vi gänginsatser med skärhål.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0978 Gänginsatser självskärande med skärslits 232 kB
 Gänginsatser, självskärande Monteringsinformation 305 kB

Ritningar

Gänginsatser självskärande med skärslits

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
D1
Innergänga
D2L
Längd
PT
min.
R min.
vid lättmetall
R min.
vid gjutjärn
R min.
vid plastmaterial
Beställningsnummer
handmonteringsverktyg
Beställningsnummer
maskinmonteringsverktyg
CADTillb.PrisBeställ
K0978.03stålM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 3,34 SEK
K0978.04stålM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 3,99 SEK
K0978.05stålM58101131,62,42K0978.805K0978.905 3,99 SEK
K0978.06stålM610141,517232,5K0978.806K0978.906 4,74 SEK
K0978.08stålM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 6,24 SEK
K0978.10stålM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 7,43 SEK
K0978.12stålM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 10,12 SEK
K0978.16stålM1620221,527465-K0978.916 29,39 SEK
K0978.103rostfritt stålM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 11,84 SEK
K0978.104rostfritt stålM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 14,21 SEK
K0978.105rostfritt stålM58101131,62,42K0978.805K0978.905 15,61 SEK
K0978.106rostfritt stålM610141,517232,5K0978.806K0978.906 14,10 SEK
K0978.108rostfritt stålM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 19,59 SEK
K0978.110rostfritt stålM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 27,66 SEK
K0978.112rostfritt stålM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 33,26 SEK
K0978.116rostfritt stålM1620221,527465-K0978.916 67,16 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se