- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0555Magneter med försänkt hål (plangripare) av hård ferrit |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna hård ferrit.Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Skärmat system.Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0555.01 | 16±0,15 | 3,5 ±0,2 | 7,5±1 | 4,5 | 14 | | | 21,95 SEK | | K0555.02 | 20±0,15 | 4,2±0,2 | 8,5±1 | 6 | 22 | | | 22,99 SEK | | K0555.03 | 25±0,15 | 5,5±0,2 | 12±1 | 7 | 36 | | | 24,66 SEK | | K0555.04 | 32±0,20 | 5,5±0,2 | 12±1 | 7 | 72 | | | 26,65 SEK | | K0555.05 | 40±0,20 | 5,5±0,2 | 13±1 | 8 | 90 | | | 34,90 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|