- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1401Magneter med försänkt hål (plangripare) av SmCo |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i stål. Magnetkärna i SmCo (samarium-kobolt).Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Plangripare, skärmat system. Plangripare med SmCo-kärna har tre till fem gånger högre häftkraft än gripare med AlNiCo resp. hård ferrit.Temperaturområde:max. 280 °C.Montage:Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1401.16 | 16±0,15 | 3,5 | 6,6 | 4,5 | 57 | | | 93,20 SEK | | K1401.20 | 20±0,15 | 4,5 | 9,3 | 6 | 81 | | | 110,32 SEK | | K1401.25 | 25±0,15 | 4,5 | 9,2 | 7 | 105 | | | 133,67 SEK | | K1401.32 | 32±0,2 | 5,5 | 11,5 | 7 | 235 | | | 162,41 SEK | | K1401.40 | 40±0,2 | 5,5 | 11,5 | 8 | 540 | | | 269,61 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|