HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännspakar med innergänga, 20°
K0176_IG20

Spännspakar med innergänga, 20°

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Brunerat.Anmärkning:Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.
På begäran:Ytterligare innergängor, passhål och specialutföranden.
Måttet “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0176_IG Spännspakar med innergänga 138 kB
 Datablad K0176_IG20 Spännspakar med innergänga, 20° 139 kB

Ritningar

Spännspakar med innergänga, 20°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.InfästningsalternativXTA=HandtagslängdA2DD1D2HH1H2CADTillb.PrisBeställ
K0176.208innergängaM81884,5152410254052,532,5 76,60 SEK
K0176.210innergängaM101884,5152410254052,532,5 76,60 SEK
K0176.212innergängaM122010015281232466136,5 95,10 SEK
K0176.216innergängaM162312115331332527241 114,95 SEK
K0176.220innergängaM202612315411332618049 159,26 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se