HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Plastbeläggning med fin struktur, svart.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0108_20 Spännspakar med yttergänga, 20° 181 kB

Ritningar

Spännspakar med yttergänga, 20°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormXLA=HandtagslängdA2DD1D2D3HH1H2H3H4Antal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0108.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 143,79 SEK
K0108.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 147,55 SEK
K0108.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 175,98 SEK
K0108.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 175,98 SEK
K0108.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 175,98 SEK
K0108.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 183,19 SEK
K0108.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 183,19 SEK
K0108.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 183,19 SEK
K0108.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 213,18 SEK
K0108.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 213,18 SEK
K0108.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 213,18 SEK
K0108.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 219,45 SEK
K0108.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 219,45 SEK
K0108.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 219,45 SEK
K0108.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 227,18 SEK
K0108.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 227,18 SEK
K0108.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 227,18 SEK
K0108.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 213,18 SEK
K0108.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 213,18 SEK
K0108.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 213,18 SEK
K0108.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 219,45 SEK
K0108.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 219,45 SEK
K0108.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 219,45 SEK
K0108.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 227,18 SEK
K0108.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 227,18 SEK
K0108.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 227,18 SEK
K0108.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 249,45 SEK
K0108.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 258,85 SEK
K0108.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 258,85 SEK
K0108.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 258,85 SEK
K0108.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 268,77 SEK
K0108.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 268,77 SEK
K0108.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 268,77 SEK
K0108.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 249,45 SEK
K0108.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 258,85 SEK
K0108.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 258,85 SEK
K0108.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 258,85 SEK
K0108.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 268,77 SEK
K0108.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 268,77 SEK
K0108.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 268,77 SEK
K0108.4241X3020°M2430128,5153041321368,57,556,589,576,536 262,92 SEK
K0108.4241X4020°M2440128,5153041321368,57,556,589,576,536 274,00 SEK
K0108.4241X5020°M2450128,5153041321368,57,556,589,576,536 274,00 SEK
K0108.4241X6020°M2460128,5153041321368,57,556,589,576,536 274,00 SEK
K0108.4241X7020°M2470128,5153041321368,57,556,589,576,536 282,15 SEK
K0108.4241X8020°M2480128,5153041321368,57,556,589,576,536 282,15 SEK
K0108.4241X9020°M2490128,5153041321368,57,556,589,576,536 282,15 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se