HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Plastbeläggning med fin struktur, svart.På begäran:Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0108_20 Spännspakar med innergänga, 20° 182 kB

Ritningar

Spännspakar med innergänga, 20°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Antal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0108.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 139,81 SEK
K0108.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 139,81 SEK
K0108.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 173,28 SEK
K0108.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 173,28 SEK
K0108.312120°M1223128,5152333321358647816526 210,30 SEK
K0108.316120°M1623128,5152333321358647816526 210,30 SEK
K0108.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 247,87 SEK
K0108.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 247,87 SEK
K0108.424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 264,11 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se