- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i seghärdat stål, spännmutter och spännbult i sätthärdat automatstål.Utförande:Brunerat. Mot pristillägg kan även matt- eller högglansförkromade utföranden levereras.Anmärkning:Spännbult A (för spärrning) normalutförande: För att spänna och lossa på begränsat utrymme när stora avstånd ska övervinnas. För att ändra spännriktning måste man ställa om spakhandtaget 180°.
Spännbult B specialutförande: För att spänna och lossa på begränsat utrymme när små avstånd ska övervinnas. För att ändra spännriktning ställer man inte om spakhandtaget. Det måste dras ut för att kunna haka i nästa spår.
Spännare med passhål Ø H7 med kilspår enlig DIN 6885 Bl.1.På begäran:Ytterligare innergängor, passhål och innerfyrkanter. Måttet “A” kan levereras indelat stegvis i speciallängder mot pristillägg. Specialutförande: spännbult B.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Infästningsalternativ | X | A=Handtagslängd | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Antal spärrspår/låsspår | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0128.412 | passhål med spår | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 924,52 SEK | | K0128.414 | passhål med spår | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 1 103,00 SEK | | K0128.415 | passhål med spår | 15 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 1 103,00 SEK | | K0128.416 | passhål med spår | 16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 1 103,00 SEK | | K0128.418 | passhål med spår | 18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 1 476,17 SEK | | K0128.420 | passhål med spår | 20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 1 476,17 SEK | | K0128.422 | passhål med spår | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 2 011,94 SEK | | K0128.425 | passhål med spår | 25 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 2 011,94 SEK | | K0128.427 | passhål med spår | 27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 2 011,94 SEK | | K0128.430 | passhål med spår | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 3 822,51 SEK | | K0128.436 | passhål med spår | 36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 3 822,51 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|