HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i seghärdat stål, spännmutter och spännbult i sätthärdat automatstål.Utförande:Brunerat.
Mot pristillägg kan även matt- eller högglansförkromade utföranden levereras.
Anmärkning:Spännbult A (för spärrning) normalutförande:
För att spänna och lossa på begränsat utrymme när stora avstånd ska övervinnas. För att ändra spännriktning måste man ställa om spakhandtaget 180°.

Spännbult B specialutförande:
För att spänna och lossa på begränsat utrymme när små avstånd ska övervinnas. För att ändra spännriktning ställer man inte om spakhandtaget. Det måste dras ut för att kunna haka i nästa spår.

Spännare med passhål Ø H7 med kilspår enlig DIN 6885 Bl.1.
På begäran:Ytterligare innergängor, passhål och innerfyrkanter.
Måttet “A” kan levereras indelat stegvis i speciallängder mot pristillägg.
Specialutförande: spännbult B.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0128_IV Spännare med innerfyrkant 163 kB

Ritningar

Spännare med innerfyrkant

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

InfästningsalternativSWA=HandtagslängdA2DD1D2D3D4HH1H2H3Antal
spärrspår/låsspår
CADTillb.PrisBeställ
K0128.510innerfyrkant10150482233172236314,515,537 909,97 SEK
K0128.512innerfyrkant12150482233172236314,515,537 909,97 SEK
K0128.513innerfyrkant131805427382026433861948 1 075,39 SEK
K0128.514innerfyrkant141805427382026433861948 1 075,39 SEK
K0128.517innerfyrkant172307035452430514262148 1 447,77 SEK
K0128.519innerfyrkant1930080425628356147623,549 1 993,65 SEK
K0128.520innerfyrkant2030080425628356147623,549 1 993,65 SEK
K0128.522innerfyrkant2230080425628356147623,549 1 993,65 SEK
K0128.524innerfyrkant2430080425628356147623,549 1 993,65 SEK
K0128.530innerfyrkant304001106075323882537,526,5511 3 772,69 SEK
K0128.532innerfyrkant324001106075323882537,526,5511 3 772,69 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se