HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plana spännspakar med innergänga, 15°
K0114_15

Plana spännspakar med innergänga, 15°

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Brunerat.På begäran:Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0114_15 Plana spännspakar med innergänga, 15° 177 kB

Ritningar

Plana spännspakar med innergänga, 15°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Antal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0114.106215°M6181001513,533251019212232926 157,07 SEK
K0114.108215°M8181001513,533251019212232926 157,07 SEK
K0114.210215°M1021127151941301222213,5263830 191,86 SEK
K0114.212215°M1221127151941301222213,5263830 191,86 SEK
K0114.312215°M1227145152345371428217334836 223,74 SEK
K0114.316215°M1627145152345371428217334836 223,74 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se