HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
K0117

Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Levereras som standard i:
svart sidenmatt, silvermetallic.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0117 Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål 233 kB

Ritningar

Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Antal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0117.1051X10svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461610 67,93 SEK
K0117.1051X15svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461615 67,93 SEK
K0117.1051X20svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461620 67,93 SEK
K0117.1051X25svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461625 67,93 SEK
K0117.1061X10svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461610 67,93 SEK
K0117.1061X15svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461615 67,93 SEK
K0117.1061X20svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461620 67,93 SEK
K0117.1061X25svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461625 67,93 SEK
K0117.1061X30svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461630 67,93 SEK
K0117.1061X40svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461640 73,15 SEK
K0117.1061X50svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461650 73,15 SEK
K0117.2061X15svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 84,27 SEK
K0117.2061X20svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 84,27 SEK
K0117.2061X25svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 84,27 SEK
K0117.2061X30svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 84,27 SEK
K0117.2061X40svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 90,54 SEK
K0117.2061X50svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 90,54 SEK
K0117.2061X60svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 90,54 SEK
K0117.2081X15svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 84,27 SEK
K0117.2081X20svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 84,27 SEK
K0117.2081X25svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 84,27 SEK
K0117.2081X30svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 84,27 SEK
K0117.2081X40svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 90,54 SEK
K0117.2081X50svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 90,54 SEK
K0117.2081X60svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 90,54 SEK
K0117.2101X20svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 84,27 SEK
K0117.2101X25svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 84,27 SEK
K0117.2101X30svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 84,27 SEK
K0117.2101X40svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 90,54 SEK
K0117.2101X50svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 90,54 SEK
K0117.2101X60svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 90,54 SEK
K0117.3081X20svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902220 96,81 SEK
K0117.3081X25svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902225 96,81 SEK
K0117.3081X30svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902230 96,81 SEK
K0117.3081X40svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902240 103,17 SEK
K0117.3081X50svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902250 103,17 SEK
K0117.3081X60svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902260 103,17 SEK
K0117.3101X20svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902220 96,81 SEK
K0117.3101X25svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902225 96,81 SEK
K0117.3101X30svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902230 96,81 SEK
K0117.3101X40svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902240 103,17 SEK
K0117.3101X50svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902250 103,17 SEK
K0117.3101X60svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902260 103,17 SEK
K0117.4121X25svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082425 125,02 SEK
K0117.4121X30svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082430 125,02 SEK
K0117.4121X40svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082440 132,91 SEK
K0117.4121X50svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082450 132,91 SEK
K0117.4121X60svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082460 132,91 SEK
K0117.5161X30svart sidenmatt5M162330312249123279841101262630 158,84 SEK
K0117.5161X40svart sidenmatt5M162330312249123279841101262640 172,52 SEK
K0117.5161X50svart sidenmatt5M162330312249123279841101262650 172,52 SEK
K0117.5161X60svart sidenmatt5M162330312249123279841101262660 172,52 SEK
K0117.1053X10silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461610 67,93 SEK
K0117.1053X15silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461615 67,93 SEK
K0117.1053X20silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461620 67,93 SEK
K0117.1053X25silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461625 67,93 SEK
K0117.1063X10silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461610 67,93 SEK
K0117.1063X15silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461615 67,93 SEK
K0117.1063X20silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461620 67,93 SEK
K0117.1063X25silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461625 67,93 SEK
K0117.1063X30silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461630 67,93 SEK
K0117.1063X40silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461640 73,15 SEK
K0117.1063X50silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461650 73,15 SEK
K0117.2063X15silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 84,27 SEK
K0117.2063X20silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 84,27 SEK
K0117.2063X25silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 84,27 SEK
K0117.2063X30silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 84,27 SEK
K0117.2063X40silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 90,54 SEK
K0117.2063X50silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 90,54 SEK
K0117.2063X60silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 90,54 SEK
K0117.2083X15silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 84,27 SEK
K0117.2083X20silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 84,27 SEK
K0117.2083X25silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 84,27 SEK
K0117.2083X30silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 84,27 SEK
K0117.2083X40silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 90,54 SEK
K0117.2083X50silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 90,54 SEK
K0117.2083X60silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 90,54 SEK
K0117.2103X20silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 84,27 SEK
K0117.2103X25silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 84,27 SEK
K0117.2103X30silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 84,27 SEK
K0117.2103X40silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 90,54 SEK
K0117.2103X50silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 90,54 SEK
K0117.2103X60silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 90,54 SEK
K0117.3083X20silvermetallic3M81621221737102357,561,579902220 96,81 SEK
K0117.3083X25silvermetallic3M81621221737102357,561,579902225 96,81 SEK
K0117.3083X30silvermetallic3M81621221737102357,561,579902230 96,81 SEK
K0117.3083X40silvermetallic3M81621221737102357,561,579902240 103,17 SEK
K0117.3083X50silvermetallic3M81621221737102357,561,579902250 103,17 SEK
K0117.3083X60silvermetallic3M81621221737102357,561,579902260 103,17 SEK
K0117.3103X20silvermetallic3M101621221737102357,561,579902220 96,81 SEK
K0117.3103X25silvermetallic3M101621221737102357,561,579902225 96,81 SEK
K0117.3103X30silvermetallic3M101621221737102357,561,579902230 96,81 SEK
K0117.3103X40silvermetallic3M101621221737102357,561,579902240 103,17 SEK
K0117.3103X50silvermetallic3M101621221737102357,561,579902250 103,17 SEK
K0117.3103X60silvermetallic3M101621221737102357,561,579902260 103,17 SEK
K0117.4123X25silvermetallic4M121925261942,510266772951082425 125,02 SEK
K0117.4123X30silvermetallic4M121925261942,510266772951082430 125,02 SEK
K0117.4123X40silvermetallic4M121925261942,510266772951082440 132,91 SEK
K0117.4123X50silvermetallic4M121925261942,510266772951082450 132,91 SEK
K0117.4123X60silvermetallic4M121925261942,510266772951082460 132,91 SEK
K0117.5163X30silvermetallic5M162330312249123279841101262630 158,84 SEK
K0117.5163X40silvermetallic5M162330312249123279841101262640 172,52 SEK
K0117.5163X50silvermetallic5M162330312249123279841101262650 172,52 SEK
K0117.5163X60silvermetallic5M162330312249123279841101262660 172,52 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se