HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
K0270

Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Tryckknapp av plast (POM).
Utförande:Blanka ståldelar.Anmärkning:∆ Ange önskad färg på låsspaken här.
Standardfärgerna är:
Låsspak svartgrå, tryckknapp trafikröd.
Låsspak orange, tryckknapp svartgrå.
Låsspak trafikröd, tryckknapp svartgrå.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0270 Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål 384 kB

Ritningar

Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0270.71105X10svartgrå RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 51,40 SEK
K0270.71105X15svartgrå RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 51,40 SEK
K0270.71105X20svartgrå RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 51,40 SEK
K0270.71105X25svartgrå RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 51,40 SEK
K0270.72105X10ren orange RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 51,40 SEK
K0270.72105X15ren orange RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 51,40 SEK
K0270.72105X20ren orange RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 51,40 SEK
K0270.72105X25ren orange RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 51,40 SEK
K0270.73105X10trafikrött RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 51,40 SEK
K0270.73105X15trafikrött RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 51,40 SEK
K0270.73105X20trafikrött RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 51,40 SEK
K0270.73105X25trafikrött RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 51,40 SEK
K0270.71106X10svartgrå RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 51,40 SEK
K0270.71106X15svartgrå RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 51,40 SEK
K0270.71106X20svartgrå RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 51,40 SEK
K0270.71106X25svartgrå RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 51,40 SEK
K0270.71106X30svartgrå RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 51,40 SEK
K0270.71106X40svartgrå RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 55,10 SEK
K0270.71106X50svartgrå RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 55,10 SEK
K0270.72106X10ren orange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 51,40 SEK
K0270.72106X15ren orange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 51,40 SEK
K0270.72106X20ren orange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 51,40 SEK
K0270.72106X25ren orange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 51,40 SEK
K0270.72106X30ren orange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 51,40 SEK
K0270.72106X40ren orange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 55,10 SEK
K0270.72106X50ren orange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 55,10 SEK
K0270.73106X10trafikrött RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 51,40 SEK
K0270.73106X15trafikrött RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 51,40 SEK
K0270.73106X20trafikrött RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 51,40 SEK
K0270.73106X25trafikrött RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 51,40 SEK
K0270.73106X30trafikrött RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 51,40 SEK
K0270.73106X40trafikrött RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 55,10 SEK
K0270.73106X50trafikrött RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 55,10 SEK
K0270.71206X15svartgrå RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 61,66 SEK
K0270.71206X20svartgrå RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.71206X25svartgrå RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.71206X30svartgrå RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.71206X40svartgrå RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.71206X50svartgrå RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.71206X60svartgrå RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.72206X15ren orange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 61,66 SEK
K0270.72206X20ren orange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.72206X25ren orange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.72206X30ren orange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.72206X40ren orange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.72206X50ren orange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.72206X60ren orange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.73206X15trafikrött RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 61,66 SEK
K0270.73206X20trafikrött RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.73206X25trafikrött RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.73206X30trafikrött RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.73206X40trafikrött RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.73206X50trafikrött RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.73206X60trafikrött RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.71208X15svartgrå RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 61,66 SEK
K0270.71208X20svartgrå RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.71208X25svartgrå RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.71208X30svartgrå RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.71208X40svartgrå RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.71208X50svartgrå RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.71208X60svartgrå RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.72208X15ren orange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 61,66 SEK
K0270.72208X20ren orange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.72208X25ren orange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.72208X30ren orange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.72208X40ren orange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.72208X50ren orange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.72208X60ren orange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.73208X15trafikrött RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 61,66 SEK
K0270.73208X20trafikrött RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.73208X25trafikrött RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.73208X30trafikrött RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.73208X40trafikrött RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.73208X50trafikrött RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.73208X60trafikrött RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.71210X20svartgrå RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.71210X25svartgrå RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.71210X30svartgrå RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.71210X40svartgrå RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.71210X50svartgrå RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.71210X60svartgrå RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.72210X20ren orange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.72210X25ren orange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.72210X30ren orange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.72210X40ren orange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.72210X50ren orange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.72210X60ren orange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.73210X20trafikrött RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 61,66 SEK
K0270.73210X25trafikrött RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 61,66 SEK
K0270.73210X30trafikrött RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 61,66 SEK
K0270.73210X40trafikrött RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 65,74 SEK
K0270.73210X50trafikrött RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 65,74 SEK
K0270.73210X60trafikrött RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 65,74 SEK
K0270.71308X20svartgrå RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 74,96 SEK
K0270.71308X25svartgrå RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 74,96 SEK
K0270.71308X30svartgrå RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 74,96 SEK
K0270.71308X40svartgrå RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 81,51 SEK
K0270.71308X50svartgrå RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 81,51 SEK
K0270.71308X60svartgrå RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 81,51 SEK
K0270.72308X20ren orange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 74,96 SEK
K0270.72308X25ren orange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 74,96 SEK
K0270.72308X30ren orange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 74,96 SEK
K0270.72308X40ren orange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 81,51 SEK
K0270.72308X50ren orange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 81,51 SEK
K0270.72308X60ren orange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 81,51 SEK
K0270.73308X20trafikrött RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 74,96 SEK
K0270.73308X25trafikrött RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 74,96 SEK
K0270.73308X30trafikrött RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 74,96 SEK
K0270.73308X40trafikrött RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 81,51 SEK
K0270.73308X50trafikrött RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 81,51 SEK
K0270.73308X60trafikrött RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 81,51 SEK
K0270.71310X20svartgrå RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 74,96 SEK
K0270.71310X25svartgrå RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 74,96 SEK
K0270.71310X30svartgrå RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 74,96 SEK
K0270.71310X40svartgrå RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 81,51 SEK
K0270.71310X50svartgrå RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 81,51 SEK
K0270.71310X60svartgrå RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 81,51 SEK
K0270.72310X20ren orange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 74,96 SEK
K0270.72310X25ren orange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 74,96 SEK
K0270.72310X30ren orange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 74,96 SEK
K0270.72310X40ren orange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 81,51 SEK
K0270.72310X50ren orange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 81,51 SEK
K0270.72310X60ren orange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 81,51 SEK
K0270.73310X20trafikrött RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 74,96 SEK
K0270.73310X25trafikrött RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 74,96 SEK
K0270.73310X30trafikrött RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 74,96 SEK
K0270.73310X40trafikrött RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 81,51 SEK
K0270.73310X50trafikrött RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 81,51 SEK
K0270.73310X60trafikrött RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 81,51 SEK
K0270.71412X25svartgrå RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 104,69 SEK
K0270.71412X30svartgrå RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 104,69 SEK
K0270.71412X40svartgrå RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 119,04 SEK
K0270.71412X50svartgrå RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 119,04 SEK
K0270.71412X60svartgrå RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 119,04 SEK
K0270.72412X25ren orange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 104,69 SEK
K0270.72412X30ren orange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 104,69 SEK
K0270.72412X40ren orange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 119,04 SEK
K0270.72412X50ren orange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 119,04 SEK
K0270.72412X60ren orange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 119,04 SEK
K0270.73412X25trafikrött RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 104,69 SEK
K0270.73412X30trafikrött RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 104,69 SEK
K0270.73412X40trafikrött RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 119,04 SEK
K0270.73412X50trafikrött RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 119,04 SEK
K0270.73412X60trafikrött RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 119,04 SEK
K0270.71516X30svartgrå RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 129,30 SEK
K0270.71516X40svartgrå RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 140,89 SEK
K0270.71516X50svartgrå RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 140,89 SEK
K0270.71516X60svartgrå RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 140,89 SEK
K0270.72516X30ren orange RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 129,30 SEK
K0270.72516X40ren orange RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 140,89 SEK
K0270.72516X50ren orange RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 140,89 SEK
K0270.72516X60ren orange RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 140,89 SEK
K0270.73516X30trafikrött RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 129,30 SEK
K0270.73516X40trafikrött RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 140,89 SEK
K0270.73516X50trafikrött RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 140,89 SEK
K0270.73516X60trafikrött RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 140,89 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se