- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- K0752
Låsspakar stål med innergänga
- K0752
Låsspakar stål med innergänga
- K0752
Låsspakar stål med yttergänga
- K0752
Låsspakar stål med yttergänga
- K0122
Låsspakar med innergänga
- K0122
Låsspakar med innergänga
- K0122
Låsspakar med yttergänga
- K0122
Låsspakar med yttergänga
- K1659
Låsspakar i zink med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1659
Låsspakar i zink med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1659
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1659
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1599
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0123
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1626
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med innergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med innergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med förlängd fläns med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med yttergänga
- K0124
Låsspak i rostfritt stål med förlängd fläns med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1316
Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1317
Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0737
Låsspakar plana med innergänga
- K0737
Låsspakar plana med innergänga
- K0737
Låsspakar plana med yttergänga
- K0737
Låsspakar plana med yttergänga
- K0738
Låsspakar plana med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0269
Låsspakar med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag
- K1660
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1660
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1597
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1597
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0270
Låsspakar med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K1598
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1598
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K1700
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar brunerade
- K1700
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar brunerade
- K1702
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1702
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1701
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar i rostfritt stål
- K1701
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar i rostfritt stål
- K1701
Låsspak i plast med förlängd fläns med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1553
Låsspak plast med innergänga och säkerhetsfunktion
- K1553
Låsspak plast med yttergänga och säkerhetsfunktion
- K1873
Låsspak plast med innergänga och säkerhetsfunktion, gänginsats i rostfritt stål
- K1873
Låsspak plast med yttergänga och säkerhetsfunktion, gänginsats i rostfritt stål
- K1872
Låsspak ECO plast
med innergänga
- K1872
Låsspak ECO plast med yttergänga
- K1743
Låsspak ECO plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspak ECO plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspakar i plast metalldetekterbar med innergänga
- K1743
Låsspakar i plast metalldetekterbar med yttergänga
- K1743
Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med innergänga
- K1743
Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med yttergänga
- K0269
Låsspakar antistatiska med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag
- K0270
Låsspakar antibakteriella med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar antibakteriella med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0125
Låsspakar 2K med innergänga
- K0125
Låsspakar 2K med yttergänga
- K0126
Låsspakar 2K med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0126
Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0252
Låsspakar ECO med innergänga
- K0252
Låsspakar ECO med yttergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med innergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0780
Låsspakar med tryckplatta
- K0175
Låsspakar, ej ställbara
- K0116
Låsspakar med innergänga
- K0116
Låsspakar med yttergänga
- K0117
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0117
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0120
Låsspakar stål med innergänga
- K0120
Låsspakar stål med yttergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- Spännspakar
- Excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1659_SELåsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844. Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.Utförande:Greppspak med plastbeläggning. Blåpassiverade ståldelar.Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden. Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Ritningsinformation:1) Plan ände DIN EN ISO 4753 NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | Storlek | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1659.0031X6 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 6 | | | 42,56 SEK | | K1659.0031X10 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 42,56 SEK | | K1659.0031X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 42,56 SEK | | K1659.0031X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 42,56 SEK | | K1659.0041X10 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0041X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0041X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0041X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0041X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0041X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 46,36 SEK | | K1659.0041X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 46,36 SEK | | K1659.0041X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 46,36 SEK | | K1659.0041X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 46,36 SEK | | K1659.0051X10 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0051X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0051X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0051X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0051X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 42,56 SEK | | K1659.0051X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 46,36 SEK | | K1659.0051X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 46,36 SEK | | K1659.0051X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 46,36 SEK | | K1659.0051X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 46,36 SEK | | K1659.1051X10 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1051X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1051X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1051X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1051X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1051X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 46,36 SEK | | K1659.1051X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 46,36 SEK | | K1659.1051X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 46,36 SEK | | K1659.1051X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 46,36 SEK | | K1659.1061X10 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1061X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1061X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1061X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1061X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 42,56 SEK | | K1659.1061X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 46,36 SEK | | K1659.1061X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 46,36 SEK | | K1659.1061X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 46,36 SEK | | K1659.1061X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 46,36 SEK | | K1659.2061X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2061X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2061X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2061X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2061X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2061X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2061X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2061X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2061X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2061X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2081X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2081X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2081X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2081X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2081X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2081X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2081X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2081X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2081X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2081X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2101X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2101X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2101X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2101X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 53,68 SEK | | K1659.2101X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2101X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2101X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2101X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2101X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 57,29 SEK | | K1659.2101X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 57,29 SEK | | K1659.3081X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 59,19 SEK | | K1659.3081X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 59,19 SEK | | K1659.3081X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 59,19 SEK | | K1659.3081X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 59,19 SEK | | K1659.3081X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3081X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3081X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3081X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3081X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3081X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3101X15 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 59,19 SEK | | K1659.3101X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 59,19 SEK | | K1659.3101X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 59,19 SEK | | K1659.3101X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 59,19 SEK | | K1659.3101X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3101X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3101X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3101X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3101X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 63,27 SEK | | K1659.3101X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 63,27 SEK | | K1659.4101X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 69,73 SEK | | K1659.4101X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 69,73 SEK | | K1659.4101X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 69,73 SEK | | K1659.4101X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4101X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4101X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4101X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4101X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4101X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4101X70 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 78,19 SEK | | K1659.4101X80 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 78,19 SEK | | K1659.4101X90 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 78,19 SEK | | K1659.4121X20 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 69,73 SEK | | K1659.4121X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 69,73 SEK | | K1659.4121X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 69,73 SEK | | K1659.4121X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4121X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4121X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4121X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4121X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4121X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 73,15 SEK | | K1659.4121X70 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 78,19 SEK | | K1659.4121X80 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 78,19 SEK | | K1659.4121X90 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 78,19 SEK | | K1659.5121X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 87,50 SEK | | K1659.5121X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 87,50 SEK | | K1659.5121X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5121X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5121X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5121X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5121X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5121X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5121X70 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 99,09 SEK | | K1659.5121X80 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 99,09 SEK | | K1659.5121X90 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 99,09 SEK | | K1659.5161X25 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 87,50 SEK | | K1659.5161X30 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 87,50 SEK | | K1659.5161X35 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5161X40 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5161X45 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5161X50 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5161X55 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5161X60 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 92,91 SEK | | K1659.5161X70 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 99,09 SEK | | K1659.5161X80 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 99,09 SEK | | K1659.5161X90 | svart RAL 9005 | sidenmatt | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 99,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|