- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- K0752
Låsspakar stål med innergänga
- K0752
Låsspakar stål med innergänga
- K0752
Låsspakar stål med yttergänga
- K0752
Låsspakar stål med yttergänga
- K0122
Låsspakar med innergänga
- K0122
Låsspakar med innergänga
- K0122
Låsspakar med yttergänga
- K0122
Låsspakar med yttergänga
- K1659
Låsspakar i zink med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1659
Låsspakar i zink med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1659
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1659
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1599
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0123
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1626
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med innergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med innergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med förlängd fläns med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med yttergänga
- K0124
Låsspak i rostfritt stål med förlängd fläns med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1316
Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1317
Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0737
Låsspakar plana med innergänga
- K0737
Låsspakar plana med innergänga
- K0737
Låsspakar plana med yttergänga
- K0737
Låsspakar plana med yttergänga
- K0738
Låsspakar plana med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0269
Låsspakar med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag
- K1660
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1660
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1597
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1597
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0270
Låsspakar med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K1598
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1598
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K1700
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar brunerade
- K1700
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar brunerade
- K1702
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1702
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1701
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar i rostfritt stål
- K1701
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar i rostfritt stål
- K1701
Låsspak i plast med förlängd fläns med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1553
Låsspak plast med innergänga och säkerhetsfunktion
- K1553
Låsspak plast med yttergänga och säkerhetsfunktion
- K1873
Låsspak plast med innergänga och säkerhetsfunktion, gänginsats i rostfritt stål
- K1873
Låsspak plast med yttergänga och säkerhetsfunktion, gänginsats i rostfritt stål
- K1872
Låsspak ECO plast
med innergänga
- K1872
Låsspak ECO plast med yttergänga
- K1743
Låsspak ECO plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspak ECO plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspakar i plast metalldetekterbar med innergänga
- K1743
Låsspakar i plast metalldetekterbar med yttergänga
- K1743
Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med innergänga
- K1743
Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med yttergänga
- K0269
Låsspakar antistatiska med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag
- K0270
Låsspakar antibakteriella med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar antibakteriella med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0125
Låsspakar 2K med innergänga
- K0125
Låsspakar 2K med yttergänga
- K0126
Låsspakar 2K med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0126
Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0252
Låsspakar ECO med innergänga
- K0252
Låsspakar ECO med yttergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med innergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0780
Låsspakar med tryckplatta
- K0175
Låsspakar, ej ställbara
- K0116
Låsspakar med innergänga
- K0116
Låsspakar med yttergänga
- K0117
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0117
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0120
Låsspakar stål med innergänga
- K0120
Låsspakar stål med yttergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- Spännspakar
- Excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1626_STMLåsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.Material:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.Utförande:Gripspak med plastbeläggning. Blanka ståldelar. Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.Manövrering:Gripspaken sitter fast i gänginsatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Fördelar:Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment. Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd. Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.På begäran:Ytterligare färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | Storlek | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | T | T1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1626.208181 | svart RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 250,17 SEK | | K1626.208182 | ren orange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 250,17 SEK | | K1626.208183 | rapsgul RAL 1021 | strukturmatt | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 250,17 SEK | | K1626.208184 | trafikrött RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 250,17 SEK | | K1626.208185 | signalgrön RAL 6032 | strukturmatt | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 250,17 SEK | | K1626.208186 | trafikblå RAL 5017 | strukturmatt | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 250,17 SEK | | K1626.208187 | ljusgrå RAL 7035 | strukturmatt | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 250,17 SEK | | K1626.208188 | fönstergrå RAL 7040 | strukturmatt | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 | | | 250,17 SEK | | K1626.310181 | svart RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 267,10 SEK | | K1626.310182 | ren orange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 267,10 SEK | | K1626.310183 | rapsgul RAL 1021 | strukturmatt | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 267,10 SEK | | K1626.310184 | trafikrött RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 267,10 SEK | | K1626.310185 | signalgrön RAL 6032 | strukturmatt | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 267,10 SEK | | K1626.310186 | trafikblå RAL 5017 | strukturmatt | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 267,10 SEK | | K1626.310187 | ljusgrå RAL 7035 | strukturmatt | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 267,10 SEK | | K1626.310188 | fönstergrå RAL 7040 | strukturmatt | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 | | | 267,10 SEK | | K1626.410181 | svart RAL 9005 | strukturmatt | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 291,25 SEK | | K1626.410182 | ren orange RAL 2004 | strukturmatt | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 291,25 SEK | | K1626.410183 | rapsgul RAL 1021 | strukturmatt | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 291,25 SEK | | K1626.410184 | trafikrött RAL 3020 | strukturmatt | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 291,25 SEK | | K1626.410185 | signalgrön RAL 6032 | strukturmatt | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 291,25 SEK | | K1626.410186 | trafikblå RAL 5017 | strukturmatt | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 291,25 SEK | | K1626.410187 | ljusgrå RAL 7035 | strukturmatt | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 291,25 SEK | | K1626.410188 | fönstergrå RAL 7040 | strukturmatt | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 | | | 291,25 SEK | | K1626.512181 | svart RAL 9005 | strukturmatt | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 320,09 SEK | | K1626.512182 | ren orange RAL 2004 | strukturmatt | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 320,09 SEK | | K1626.512183 | rapsgul RAL 1021 | strukturmatt | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 320,09 SEK | | K1626.512184 | trafikrött RAL 3020 | strukturmatt | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 320,09 SEK | | K1626.512185 | signalgrön RAL 6032 | strukturmatt | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 320,09 SEK | | K1626.512186 | trafikblå RAL 5017 | strukturmatt | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 320,09 SEK | | K1626.512187 | ljusgrå RAL 7035 | strukturmatt | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 320,09 SEK | | K1626.512188 | fönstergrå RAL 7040 | strukturmatt | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 | | | 320,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|