HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med yttergänga
K1743

Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Material:Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande:Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Användning:- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde:-20 °C till +100 °CFördelar:visuellt detekterbar.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stål RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1743 Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med yttergänga 205 kB

Ritningar

Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1743.13206X20ultramarine blå RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 92,72 SEK
K1743.13206X25ultramarine blå RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 93,67 SEK
K1743.13208X20ultramarine blå RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 94,62 SEK
K1743.13208X40ultramarine blå RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 97,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se