HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med innergänga
K1743

Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med innergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Material:Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande:Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Användning:- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde:-20 °C till +100 °CFördelar:visuellt detekterbar.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Speciellt:
Rostfritt stål RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1743 Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med innergänga 189 kB

Ritningar

Låsspakar i plast, visuellt detekterbar med innergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1743.13206ultramarine blå RAL 5002M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 82,84 SEK
K1743.13208ultramarine blå RAL 5002M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 84,27 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se