HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar i plast metalldetekterbar med yttergänga
K1743

Låsspakar i plast metalldetekterbar med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:De metalldetekterbara manöverkomponenterna tillverkas av ett EU10/2011- och FDA-godkänt plastgranulat.
Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar från 0,027 cm³ (3x3x3 mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Därmed kan plastfragment från metalldetekterbara manöverdelar identifieras i känsliga produktionsområden och risken för produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.
Material:Termoplast (polyamid, glasfiberförstärkt), metalldetekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande:Termoplast svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Anmärkning:De metalldetekterbara tillsatserna kan leda till fläckvisa färgavvikelser i plastytan.Användning:- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde:-20 °C till +100 °CFördelar:metalldetekterbar.
Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³.Livsmedelsgodkända material.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1743 Låsspakar i plast metalldetekterbar med yttergänga 213 kB

Ritningar

Låsspakar i plast metalldetekterbar med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1743.14206X20svartgrå RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 126,73 SEK
K1743.14206X25svartgrå RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 127,21 SEK
K1743.14208X20svartgrå RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 128,16 SEK
K1743.14208X40svartgrå RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 133,95 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se