HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar i rostfritt stål
K1701

Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Låsspaken står emot kemikalier och korrosion bra.
Material:HTP-plast, glasfiberförstärkt..
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Blanka ståldelar.Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.Manövrering:Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området, medicinteknik, livsmedelsindustri.Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar:Står emot kemikalier och korrosion bra.
Sju färger.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1701 Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar i rostfritt stål 312 kB

Ritningar

Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Material
grundkropp
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K1701.1051X10svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.1052X10ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10516X10rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10584X10trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10586X10signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10587X10trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10588X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.1051X15svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.1052X15ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10516X15rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10584X15trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10586X15signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10587X15trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10588X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.1051X20svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.1052X20ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10516X20rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10584X20trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10586X20signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10587X20trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10588X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.1051X25svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.1052X25ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10516X25rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10584X25trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10586X25signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10587X25trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10588X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.1061X10svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.1062X10ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10616X10rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10684X10trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10686X10signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10687X10trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.10688X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 48,83 SEK
K1701.1061X15svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.1062X15ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10616X15rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10684X15trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10686X15signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10687X15trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.10688X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 48,83 SEK
K1701.1061X20svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.1062X20ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10616X20rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10684X20trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10686X20signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10687X20trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.10688X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 48,83 SEK
K1701.1061X25svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.1062X25ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10616X25rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10684X25trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10686X25signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10687X25trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.10688X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 48,83 SEK
K1701.1061X30svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 48,83 SEK
K1701.1062X30ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 48,83 SEK
K1701.10616X30rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 48,83 SEK
K1701.10684X30trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 48,83 SEK
K1701.10686X30signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 48,83 SEK
K1701.10687X30trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 48,83 SEK
K1701.10688X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 48,83 SEK
K1701.1061X40svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 52,35 SEK
K1701.1062X40ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 52,35 SEK
K1701.10616X40rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 52,35 SEK
K1701.10684X40trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 52,35 SEK
K1701.10686X40signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 52,35 SEK
K1701.10687X40trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 52,35 SEK
K1701.10688X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 52,35 SEK
K1701.1061X50svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 52,35 SEK
K1701.1062X50ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 52,35 SEK
K1701.10616X50rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 52,35 SEK
K1701.10684X50trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 52,35 SEK
K1701.10686X50signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 52,35 SEK
K1701.10687X50trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 52,35 SEK
K1701.10688X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 52,35 SEK
K1701.2061X15svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.2062X15ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20616X15rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20684X15trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20686X15signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20687X15trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20688X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.2061X20svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.2062X20ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20616X20rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20684X20trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20686X20signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20687X20trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20688X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.2061X25svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.2062X25ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20616X25rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20684X25trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20686X25signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20687X25trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20688X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.2061X30svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.2062X30ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20616X30rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20684X30trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20686X30signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20687X30trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20688X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.2061X40svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.2062X40ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20616X40rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20684X40trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20686X40signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20687X40trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20688X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.2061X50svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.2062X50ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20616X50rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20684X50trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20686X50signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20687X50trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20688X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.2061X60svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.2062X60ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20616X60rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20684X60trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20686X60signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20687X60trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20688X60ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.2081X15svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.2082X15ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20816X15rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20884X15trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20886X15signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20887X15trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.20888X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 58,62 SEK
K1701.2081X20svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.2082X20ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20816X20rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20884X20trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20886X20signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20887X20trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.20888X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.2081X25svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.2082X25ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20816X25rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20884X25trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20886X25signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20887X25trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.20888X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.2081X30svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.2082X30ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20816X30rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20884X30trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20886X30signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20887X30trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.20888X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.2081X40svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.2082X40ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20816X40rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20884X40trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20886X40signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20887X40trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.20888X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.2081X50svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.2082X50ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20816X50rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20884X50trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20886X50signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20887X50trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.20888X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.2081X60svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.2082X60ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20816X60rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20884X60trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20886X60signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20887X60trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.20888X60ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.2101X20svartgrå RAL 7021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.2102X20ren orange RAL 2004HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.21016X20rapsgul RAL 1021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.21084X20trafikrött RAL 3020HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.21086X20signalgrön RAL 6032HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.21087X20trafikblå RAL 5017HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.21088X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 58,62 SEK
K1701.2101X25svartgrå RAL 7021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.2102X25ren orange RAL 2004HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.21016X25rapsgul RAL 1021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.21084X25trafikrött RAL 3020HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.21086X25signalgrön RAL 6032HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.21087X25trafikblå RAL 5017HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.21088X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 58,62 SEK
K1701.2101X30svartgrå RAL 7021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.2102X30ren orange RAL 2004HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.21016X30rapsgul RAL 1021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.21084X30trafikrött RAL 3020HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.21086X30signalgrön RAL 6032HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.21087X30trafikblå RAL 5017HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.21088X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 58,62 SEK
K1701.2101X40svartgrå RAL 7021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.2102X40ren orange RAL 2004HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.21016X40rapsgul RAL 1021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.21084X40trafikrött RAL 3020HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.21086X40signalgrön RAL 6032HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.21087X40trafikblå RAL 5017HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.21088X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 62,51 SEK
K1701.2101X50svartgrå RAL 7021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.2102X50ren orange RAL 2004HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.21016X50rapsgul RAL 1021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.21084X50trafikrött RAL 3020HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.21086X50signalgrön RAL 6032HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.21087X50trafikblå RAL 5017HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.21088X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 62,51 SEK
K1701.2101X60svartgrå RAL 7021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.2102X60ren orange RAL 2004HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.21016X60rapsgul RAL 1021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.21084X60trafikrött RAL 3020HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.21086X60signalgrön RAL 6032HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.21087X60trafikblå RAL 5017HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.21088X60ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 62,51 SEK
K1701.3081X20svartgrå RAL 7021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.3082X20ren orange RAL 2004HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.30816X20rapsgul RAL 1021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.30884X20trafikrött RAL 3020HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.30886X20signalgrön RAL 6032HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.30887X20trafikblå RAL 5017HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.30888X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.3081X25svartgrå RAL 7021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.3082X25ren orange RAL 2004HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.30816X25rapsgul RAL 1021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.30884X25trafikrött RAL 3020HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.30886X25signalgrön RAL 6032HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.30887X25trafikblå RAL 5017HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.30888X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.3081X30svartgrå RAL 7021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.3082X30ren orange RAL 2004HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.30816X30rapsgul RAL 1021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.30884X30trafikrött RAL 3020HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.30886X30signalgrön RAL 6032HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.30887X30trafikblå RAL 5017HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.30888X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.3081X40svartgrå RAL 7021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 77,52 SEK
K1701.3082X40ren orange RAL 2004HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 77,52 SEK
K1701.30816X40rapsgul RAL 1021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 77,52 SEK
K1701.30884X40trafikrött RAL 3020HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 77,52 SEK
K1701.30886X40signalgrön RAL 6032HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 77,52 SEK
K1701.30887X40trafikblå RAL 5017HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 77,52 SEK
K1701.30888X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 77,52 SEK
K1701.3081X50svartgrå RAL 7021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 77,52 SEK
K1701.3082X50ren orange RAL 2004HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 77,52 SEK
K1701.30816X50rapsgul RAL 1021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 77,52 SEK
K1701.30884X50trafikrött RAL 3020HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 77,52 SEK
K1701.30886X50signalgrön RAL 6032HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 77,52 SEK
K1701.30887X50trafikblå RAL 5017HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 77,52 SEK
K1701.30888X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 77,52 SEK
K1701.3081X60svartgrå RAL 7021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 77,52 SEK
K1701.3082X60ren orange RAL 2004HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 77,52 SEK
K1701.30816X60rapsgul RAL 1021HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 77,52 SEK
K1701.30884X60trafikrött RAL 3020HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 77,52 SEK
K1701.30886X60signalgrön RAL 6032HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 77,52 SEK
K1701.30887X60trafikblå RAL 5017HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 77,52 SEK
K1701.30888X60ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 77,52 SEK
K1701.3101X20svartgrå RAL 7021HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.3102X20ren orange RAL 2004HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.31016X20rapsgul RAL 1021HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.31084X20trafikrött RAL 3020HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.31086X20signalgrön RAL 6032HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.31087X20trafikblå RAL 5017HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.31088X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 71,16 SEK
K1701.3101X25svartgrå RAL 7021HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.3102X25ren orange RAL 2004HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.31016X25rapsgul RAL 1021HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.31084X25trafikrött RAL 3020HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.31086X25signalgrön RAL 6032HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.31087X25trafikblå RAL 5017HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.31088X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 71,16 SEK
K1701.3101X30svartgrå RAL 7021HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.3102X30ren orange RAL 2004HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.31016X30rapsgul RAL 1021HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.31084X30trafikrött RAL 3020HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.31086X30signalgrön RAL 6032HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 71,16 SEK
K1701.31087X30trafikblå RAL 5017HTP-plast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230