HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar brunerade
K1700

Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar brunerade

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Material:HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.Manövrering:Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar:Finns i sju färger.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1700 Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar brunerade 395 kB

Ritningar

Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar brunerade

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Material
grundkropp
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K1700.1051X10svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.1052X10ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10516X10rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10584X10trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10586X10signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10587X10trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10588X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.1051X15svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.1052X15ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10516X15rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10584X15trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10586X15signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10587X15trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10588X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.1051X20svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.1052X20ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10516X20rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10584X20trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10586X20signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10587X20trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10588X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.1051X25svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.1052X25ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10516X25rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10584X25trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10586X25signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10587X25trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10588X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.1051X30svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.1052X30ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10516X30rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10584X30trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10586X30signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10587X30trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10588X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.1051X35svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.1052X35ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10516X35rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10584X35trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10586X35signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10587X35trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10588X35ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.1051X40svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.1052X40ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10516X40rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10584X40trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10586X40signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10587X40trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10588X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.1051X45svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.1052X45ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10516X45rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10584X45trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10586X45signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10587X45trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10588X45ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.1051X50svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.1052X50ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10516X50rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10584X50trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10586X50signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10587X50trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10588X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.1061X10svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.1062X10ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10616X10rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10684X10trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10686X10signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10687X10trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.10688X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 30,69 SEK
K1700.1061X15svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.1062X15ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10616X15rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10684X15trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10686X15signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10687X15trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.10688X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 30,69 SEK
K1700.1061X20svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.1062X20ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10616X20rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10684X20trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10686X20signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10687X20trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.10688X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 30,69 SEK
K1700.1061X25svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.1062X25ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10616X25rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10684X25trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10686X25signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10687X25trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.10688X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 30,69 SEK
K1700.1061X30svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.1062X30ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10616X30rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10684X30trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10686X30signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10687X30trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.10688X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 30,69 SEK
K1700.1061X35svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.1062X35ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10616X35rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10684X35trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10686X35signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10687X35trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.10688X35ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 34,20 SEK
K1700.1061X40svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.1062X40ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10616X40rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10684X40trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10686X40signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10687X40trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.10688X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 34,20 SEK
K1700.1061X45svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.1062X45ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10616X45rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10684X45trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10686X45signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10687X45trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.10688X45ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 34,20 SEK
K1700.1061X50svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.1062X50ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10616X50rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10684X50trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10686X50signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10687X50trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.10688X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 34,20 SEK
K1700.2061X15svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.2062X15ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20616X15rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20684X15trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20686X15signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20687X15trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20688X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.2061X20svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.2062X20ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20616X20rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20684X20trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20686X20signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20687X20trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20688X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.2061X25svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.2062X25ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20616X25rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20684X25trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20686X25signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20687X25trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20688X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.2061X30svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.2062X30ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20616X30rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20684X30trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20686X30signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20687X30trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20688X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.2061X35svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.2062X35ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20616X35rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20684X35trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20686X35signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20687X35trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20688X35ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.2061X40svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.2062X40ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20616X40rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20684X40trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20686X40signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20687X40trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20688X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.2061X45svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.2062X45ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20616X45rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20684X45trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20686X45signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20687X45trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20688X45ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.2061X50svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.2062X50ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20616X50rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20684X50trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20686X50signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20687X50trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20688X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.2061X55svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.2062X55ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20616X55rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20684X55trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20686X55signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20687X55trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20688X55ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.2061X60svartgrå RAL 7021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.2062X60ren orange RAL 2004HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20616X60rapsgul RAL 1021HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20684X60trafikrött RAL 3020HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20686X60signalgrön RAL 6032HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20687X60trafikblå RAL 5017HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20688X60ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.2081X15svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.2082X15ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20816X15rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20884X15trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20886X15signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20887X15trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.20888X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.2081X20svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.2082X20ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20816X20rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20884X20trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20886X20signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20887X20trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.20888X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.2081X25svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.2082X25ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20816X25rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20884X25trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20886X25signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20887X25trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.20888X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 36,48 SEK
K1700.2081X30svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.2082X30ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20816X30rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20884X30trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20886X30signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20887X30trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.20888X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 36,48 SEK
K1700.2081X35svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.2082X35ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20816X35rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20884X35trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20886X35signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20887X35trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.20888X35ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 39,62 SEK
K1700.2081X40svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.2082X40ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20816X40rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20884X40trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20886X40signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20887X40trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.20888X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 39,62 SEK
K1700.2081X45svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.2082X45ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20816X45rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20884X45trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20886X45signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20887X45trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.20888X45ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 39,62 SEK
K1700.2081X50svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.2082X50ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20816X50rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20884X50trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20886X50signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20887X50trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.20888X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 39,62 SEK
K1700.2081X55svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.2082X55ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20816X55rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20884X55trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20886X55signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20887X55trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.20888X55ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 39,62 SEK
K1700.2081X60svartgrå RAL 7021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.2082X60ren orange RAL 2004HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20816X60rapsgul RAL 1021HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20884X60trafikrött RAL 3020HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20886X60signalgrön RAL 6032HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20887X60trafikblå RAL 5017HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.20888X60ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 39,62 SEK
K1700.2101X15svartgrå RAL 7021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.2102X15ren orange RAL 2004HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.21016X15rapsgul RAL 1021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.21084X15trafikrött RAL 3020HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.21086X15signalgrön RAL 6032HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.21087X15trafikblå RAL 5017HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.21088X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 36,48 SEK
K1700.2101X20svartgrå RAL 7021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.2102X20ren orange RAL 2004HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.21016X20rapsgul RAL 1021HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.21084X20trafikrött RAL 3020HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.21086X20signalgrön RAL 6032HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.21087X20trafikblå RAL 5017HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 36,48 SEK
K1700.21088X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020