HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med yttergänga
K1553

Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspakarna med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
Material:Handtag och insats av förstärkt plast.
Gängbult i stål 5.8.
Utförande:Stål blåkromaterat.Fördelar:Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
På begäran:Specialutföranden.Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1553 Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med yttergänga 214 kB

Ritningar

Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1553.2051X10svartgrå RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 47,69 SEK
K1553.2051X20svartgrå RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 47,69 SEK
K1553.2051X30svartgrå RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 47,69 SEK
K1553.2051X40svartgrå RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 48,36 SEK
K1553.2061X10svartgrå RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 47,69 SEK
K1553.2061X20svartgrå RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 47,69 SEK
K1553.2061X30svartgrå RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 47,69 SEK
K1553.2061X40svartgrå RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 48,36 SEK
K1553.2081X10svartgrå RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 47,69 SEK
K1553.2081X20svartgrå RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 47,69 SEK
K1553.2081X30svartgrå RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 47,69 SEK
K1553.2081X40svartgrå RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 48,36 SEK
K1553.20584X10trafikrött RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 47,69 SEK
K1553.20584X20trafikrött RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 47,69 SEK
K1553.20584X30trafikrött RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 47,69 SEK
K1553.20584X40trafikrött RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 48,36 SEK
K1553.20684X10trafikrött RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 47,69 SEK
K1553.20684X20trafikrött RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 47,69 SEK
K1553.20684X30trafikrött RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 47,69 SEK
K1553.20684X40trafikrött RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 48,36 SEK
K1553.20884X10trafikrött RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 47,69 SEK
K1553.20884X20trafikrött RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 47,69 SEK
K1553.20884X30trafikrött RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 47,69 SEK
K1553.20884X40trafikrött RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 48,36 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se