HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
K0981

Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak: Hård komponent av förstärkt plast med kuggring i zinkgods.
Mjuk komponent av termoplastisk elastomer.
Ståldelar: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Ståldelar blåkromaterade.Anmärkning:Färgkombinationen
grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och
svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)
levereras som standard.

Den mjuka komponenten gör spaken greppsäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts. Speciellt utformad för ett ergonomiskt grepp.

Tack vare tryckknappen är spaken enkel att lossa och bekväm att använda.
På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0981 Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål 262 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.XTDD1

HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0981.3081M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 68,76 SEK
K0981.3101M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 68,76 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se