- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- K0752
Låsspakar stål med innergänga
- K0752
Låsspakar stål med yttergänga
- K0122
Låsspakar med innergänga
- K0122
Låsspakar med yttergänga
- K1659
Låsspakar i zink med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1659
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1599
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0123
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1626
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med innergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med yttergänga
- K1316
Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1317
Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0737
Låsspakar plana med innergänga
- K0737
Låsspakar plana med yttergänga
- K0738
Låsspakar plana med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0269
Låsspakar med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag
- K1660
Låsspakar i plast med innergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1660
Låsspakar i plast med yttergänga, ståldelar blåpassiverade
- K1597
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1597
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0270
Låsspakar med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K1598
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1598
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1553
Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med innergänga
- K1553
Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med yttergänga
- K0269
Låsspakar antistatiska med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag
- K0270
Låsspakar antibakteriella med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar antibakteriella med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0125
Låsspakar 2K med innergänga
- K0125
Låsspakar 2K med yttergänga
- K0126
Låsspakar 2K med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0126
Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0252
Låsspakar ECO med innergänga
- K0252
Låsspakar ECO med yttergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med innergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0780
Låsspakar med tryckplatta
- K0175
Låsspakar, ej ställbara
- K0116
Låsspakar med innergänga
- K0116
Låsspakar med yttergänga
- K0117
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0117
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0120
Låsspakar stål med innergänga
- K0120
Låsspakar stål med yttergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- Spännspakar
- Excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0175_PBLåsspakar, ej ställbara med passhål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppspakar av glasfiberförstärkt plast. Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.Utförande:Greppspakar svartgrå, ståldelar blå passiverade.Anmärkning:Icke justerbara låsspakar kan användas för enkla spännuppgifter. Det måste då finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360 .På begäran:Specialutföranden.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Gängtyp | Storlek | X | T1 | D1 | D2 | H | H1 | H3 | A | A1 | B | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0175.106001 | passhål | 1 | 6 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |  | | 19,86 SEK | | K0175.208001 | passhål | 2 | 8 | 14 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 65 | 75 | 9 |  | | 22,52 SEK | | K0175.310001 | passhål | 3 | 10 | 14 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 80 | 91 | 11 |  | | 29,17 SEK | | K0175.412001 | passhål | 4 | 12 | 18 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 95 | 108 | 13 |  | | 40,66 SEK | | K0175.516001 | passhål | 5 | 16 | 18 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 110 | 126 | 16 |  | | 54,91 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|