HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag
K0269

Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av förstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Brunerade ståldelar, greppspak i grafitsvart.Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.Användning:Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Säkerhet:Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.
Dessa ESD-produkter är testade med avseende på elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.

Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stålRostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0269 Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag 224 kB
 ESD 202 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Ritningar

Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.XDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0269.1120624X20M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 77,05 SEK
K0269.1120824X20M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 77,05 SEK
K0269.1121024X20M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 77,05 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se