- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- K0752
Låsspakar stål med innergänga
- K0752
Låsspakar stål med yttergänga
- K0122
Låsspakar med innergänga
- K0122
Låsspakar med yttergänga
- K1599
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1599
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0123
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1626
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1626
Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med innergänga
- K0122
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0123
Låsspakar med skyddshätta med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med innergänga
- K0124
Låsspakar rostfritt stål med skyddshätta med yttergänga
- K1316
Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1317
Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0737
Låsspakar plana med innergänga
- K0737
Låsspakar plana med yttergänga
- K0738
Låsspakar plana med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0738
Låsspakar plana med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0269
Låsspakar med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag
- K1597
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1597
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0270
Låsspakar med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K1598
Låsspakar i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare
- K1598
Låsspakar i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga
- K0269
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar med tryckknapp, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K1553
Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med innergänga
- K1553
Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med yttergänga
- K0269
Låsspakar antistatiska med innergänga och plasthandtag
- K0269
Låsspakar antistatiska med yttergänga och plasthandtag
- K0270
Låsspakar antibakteriella med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0270
Låsspakar antibakteriella med yttergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål
- K0125
Låsspakar 2K med innergänga
- K0125
Låsspakar 2K med yttergänga
- K0126
Låsspakar 2K med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0126
Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0252
Låsspakar ECO med innergänga
- K0252
Låsspakar ECO med yttergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med innergänga
- K0981
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0982
Låsspakar ergonomiska, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0780
Låsspakar med tryckplatta
- K0780_A
Låsspakar med tryckstycke, Form A, tryckstift i mässing
- K0780_B
Låsspakar med tryckstycke, Form B, tryckstift i POM
- K0780_C
Låsspakar med tryckstycke, Form C, med kula
- K0780_D
Låsspakar med tryckstycke, Form D, med avplattad kula
- K0780_E
Låsspakar med tryckstycke, Form E, med spets
- K0780_F
Låsspakar med tryckstycke, Form F, med välvd ansats
- K0175
Låsspakar, ej ställbara
- K0116
Låsspakar med innergänga
- K0116
Låsspakar med yttergänga
- K0117
Låsspakar med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0117
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0120
Låsspakar stål med innergänga
- K0120
Låsspakar stål med yttergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med innergänga
- K0121
Låsspakar rostfritt stål med yttergänga
- Spännspakar
- Excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods. Ståldelar hållfasthetsklass 5.8. Tryckstift av mässing, stål eller POM Kula i stål.Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast. Där L ≥ 60 mm är trådlängden 60 mm. På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, låsspaksfärger och tryckstiftsvarianter samt specialutföranden. Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Ritningsinformation:Form A: tryckstift i mässing Form B: tryckstift i POM Form C: med kula Form D: med avplattad kula Form E: med spets Form F: med välvd ansats Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Storlek | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0780.11051X20 | A | bult av mässing | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 39,81 SEK | | K0780.11051X30 | A | bult av mässing | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 39,81 SEK | | K0780.11051X40 | A | bult av mässing | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 43,42 SEK | | K0780.11051X50 | A | bult av mässing | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 43,42 SEK | | K0780.11061X20 | A | bult av mässing | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 39,81 SEK | | K0780.11061X30 | A | bult av mässing | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 39,81 SEK | | K0780.11061X40 | A | bult av mässing | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 43,42 SEK | | K0780.11061X50 | A | bult av mässing | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 43,42 SEK | | K0780.12061X20 | A | bult av mässing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 45,41 SEK | | K0780.12061X30 | A | bult av mässing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 45,41 SEK | | K0780.12061X40 | A | bult av mässing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 48,93 SEK | | K0780.12061X50 | A | bult av mässing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 48,93 SEK | | K0780.12061X60 | A | bult av mässing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 48,93 SEK | | K0780.12081X20 | A | bult av mässing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 45,41 SEK | | K0780.12081X30 | A | bult av mässing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 45,41 SEK | | K0780.12081X40 | A | bult av mässing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 48,93 SEK | | K0780.12081X50 | A | bult av mässing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 48,93 SEK | | K0780.12081X60 | A | bult av mässing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 48,93 SEK | | K0780.12101X20 | A | bult av mässing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 45,41 SEK | | K0780.12101X30 | A | bult av mässing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 45,41 SEK | | K0780.12101X40 | A | bult av mässing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 48,93 SEK | | K0780.12101X50 | A | bult av mässing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 48,93 SEK | | K0780.12101X60 | A | bult av mässing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 48,93 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Storlek | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0780.21051X20 | B | bult i POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,5 |  | | 39,81 SEK | | K0780.21051X30 | B | bult i POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,5 |  | | 39,81 SEK | | K0780.21051X40 | B | bult i POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,5 |  | | 43,42 SEK | | K0780.21051X50 | B | bult i POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,5 |  | | 43,42 SEK | | K0780.21061X20 | B | bult i POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,8 |  | | 39,81 SEK | | K0780.21061X30 | B | bult i POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,8 |  | | 39,81 SEK | | K0780.21061X40 | B | bult i POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,8 |  | | 43,42 SEK | | K0780.21061X50 | B | bult i POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,8 |  | | 43,42 SEK | | K0780.22061X20 | B | bult i POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,8 |  | | 45,41 SEK | | K0780.22061X30 | B | bult i POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,8 |  | | 45,41 SEK | | K0780.22061X40 | B | bult i POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,8 |  | | 48,93 SEK | | K0780.22061X50 | B | bult i POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,8 |  | | 48,93 SEK | | K0780.22061X60 | B | bult i POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,8 |  | | 48,93 SEK | | K0780.22081X20 | B | bult i POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,6 |  | | 45,41 SEK | | K0780.22081X30 | B | bult i POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,6 |  | | 45,41 SEK | | K0780.22081X40 | B | bult i POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,6 |  | | 48,93 SEK | | K0780.22081X50 | B | bult i POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,6 |  | | 48,93 SEK | | K0780.22081X60 | B | bult i POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,6 |  | | 48,93 SEK | | K0780.22101X20 | B | bult i POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,9 |  | | 45,41 SEK | | K0780.22101X30 | B | bult i POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,9 |  | | 45,41 SEK | | K0780.22101X40 | B | bult i POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,9 |  | | 48,93 SEK | | K0780.22101X50 | B | bult i POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,9 |  | | 48,93 SEK | | K0780.22101X60 | B | bult i POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,9 |  | | 48,93 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Storlek | X | D | D1 | D2 | Kul-Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0780.31051X20 | C | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,5 |  | | 43,89 SEK | | K0780.31051X30 | C | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,5 |  | | 43,89 SEK | | K0780.31051X40 | C | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,5 |  | | 47,88 SEK | | K0780.31051X50 | C | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,5 |  | | 47,88 SEK | | K0780.31061X20 | C | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,3 |  | | 43,89 SEK | | K0780.31061X30 | C | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,3 |  | | 43,89 SEK | | K0780.31061X40 | C | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,3 |  | | 47,88 SEK | | K0780.31061X50 | C | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,3 |  | | 47,88 SEK | | K0780.32061X20 | C | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,3 |  | | 49,97 SEK | | K0780.32061X30 | C | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,3 |  | | 49,97 SEK | | K0780.32061X40 | C | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,3 |  | | 53,77 SEK | | K0780.32061X50 | C | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,3 |  | | 53,77 SEK | | K0780.32061X60 | C | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,3 |  | | 53,77 SEK | | K0780.32081X20 | C | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,2 |  | | 49,97 SEK | | K0780.32081X30 | C | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,2 |  | | 49,97 SEK | | K0780.32081X40 | C | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,2 |  | | 53,77 SEK | | K0780.32081X50 | C | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,2 |  | | 53,77 SEK | | K0780.32081X60 | C | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,2 |  | | 53,77 SEK | | K0780.32101X20 | C | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,7 |  | | 49,97 SEK | | K0780.32101X30 | C | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,7 |  | | 49,97 SEK | | K0780.32101X40 | C | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,7 |  | | 53,77 SEK | | K0780.32101X50 | C | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,7 |  | | 53,77 SEK | | K0780.32101X60 | C | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,7 |  | | 53,77 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Storlek | X | D | D1 | D2 | D3 | Kul-Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0780.41051X20 | D | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,1 |  | | 45,79 SEK | | K0780.41051X30 | D | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,1 |  | | 45,79 SEK | | K0780.41051X40 | D | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,1 |  | | 49,97 SEK | | K0780.41051X50 | D | kula i stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,1 |  | | 49,97 SEK | | K0780.41061X20 | D | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 18,6 |  | | 45,79 SEK | | K0780.41061X30 | D | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 28,6 |  | | 45,79 SEK | | K0780.41061X40 | D | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 38,6 |  | | 49,97 SEK | | K0780.41061X50 | D | kula i stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 48,6 |  | | 49,97 SEK | | K0780.42061X20 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,6 |  | | 52,25 SEK | | K0780.42061X30 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,6 |  | | 52,25 SEK | | K0780.42061X40 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,6 |  | | 56,24 SEK | | K0780.42061X50 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,6 |  | | 56,24 SEK | | K0780.42061X60 | D | kula i stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,6 |  | | 56,24 SEK | | K0780.42081X20 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 |  | | 52,25 SEK | | K0780.42081X30 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 |  | | 52,25 SEK | | K0780.42081X40 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 |  | | 56,24 SEK | | K0780.42081X50 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 |  | | 56,24 SEK | | K0780.42081X60 | D | kula i stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 |  | | 56,24 SEK | | K0780.42101X20 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 |  | | 52,25 SEK | | K0780.42101X30 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 |  | | 52,25 SEK | | K0780.42101X40 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 |  | | 56,24 SEK | | K0780.42101X50 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 |  | | 56,24 SEK | | K0780.42101X60 | D | kula i stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 |  | | 56,24 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Storlek | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0780.51051X20 | E | spets av stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,5 |  | | 47,88 SEK | | K0780.51051X30 | E | spets av stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,5 |  | | 47,88 SEK | | K0780.51051X40 | E | spets av stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,5 |  | | 52,16 SEK | | K0780.51051X50 | E | spets av stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,5 |  | | 52,16 SEK | | K0780.51061X20 | E | spets av stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,8 |  | | 47,88 SEK | | K0780.51061X30 | E | spets av stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,8 |  | | 47,88 SEK | | K0780.51061X40 | E | spets av stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,8 |  | | 52,16 SEK | | K0780.51061X50 | E | spets av stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,8 |  | | 52,16 SEK | | K0780.52061X20 | E | spets av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 0,8 |  | | 54,53 SEK | | K0780.52061X30 | E | spets av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 0,8 |  | | 54,53 SEK | | K0780.52061X40 | E | spets av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 0,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.52061X50 | E | spets av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 0,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.52061X60 | E | spets av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 0,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.52081X20 | E | spets av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1 |  | | 54,53 SEK | | K0780.52081X30 | E | spets av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1 |  | | 54,53 SEK | | K0780.52081X40 | E | spets av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1 |  | | 58,71 SEK | | K0780.52081X50 | E | spets av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1 |  | | 58,71 SEK | | K0780.52081X60 | E | spets av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1 |  | | 58,71 SEK | | K0780.52101X20 | E | spets av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1,5 |  | | 54,53 SEK | | K0780.52101X30 | E | spets av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1,5 |  | | 54,53 SEK | | K0780.52101X40 | E | spets av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1,5 |  | | 58,71 SEK | | K0780.52101X50 | E | spets av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1,5 |  | | 58,71 SEK | | K0780.52101X60 | E | spets av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1,5 |  | | 58,71 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Storlek | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0780.61051X20 | F | välvd ansats av stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,5 |  | | 47,88 SEK | | K0780.61051X30 | F | välvd ansats av stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,5 |  | | 47,88 SEK | | K0780.61051X40 | F | välvd ansats av stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,5 |  | | 52,16 SEK | | K0780.61051X50 | F | välvd ansats av stål | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,5 |  | | 52,16 SEK | | K0780.61061X20 | F | välvd ansats av stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,8 |  | | 47,88 SEK | | K0780.61061X30 | F | välvd ansats av stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,8 |  | | 47,88 SEK | | K0780.61061X40 | F | välvd ansats av stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,8 |  | | 52,16 SEK | | K0780.61061X50 | F | välvd ansats av stål | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,8 |  | | 52,16 SEK | | K0780.62061X20 | F | välvd ansats av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,8 |  | | 54,53 SEK | | K0780.62061X30 | F | välvd ansats av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,8 |  | | 54,53 SEK | | K0780.62061X40 | F | välvd ansats av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.62061X50 | F | välvd ansats av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.62061X60 | F | välvd ansats av stål | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.62081X20 | F | välvd ansats av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,8 |  | | 54,53 SEK | | K0780.62081X30 | F | välvd ansats av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,8 |  | | 54,53 SEK | | K0780.62081X40 | F | välvd ansats av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.62081X50 | F | välvd ansats av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.62081X60 | F | välvd ansats av stål | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,8 |  | | 58,71 SEK | | K0780.62101X20 | F | välvd ansats av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,9 |  | | 54,53 SEK | | K0780.62101X30 | F | välvd ansats av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,9 |  | | 54,53 SEK | | K0780.62101X40 | F | välvd ansats av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,9 |  | | 58,71 SEK | | K0780.62101X50 | F | välvd ansats av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,9 |  | | 58,71 SEK | | K0780.62101X60 | F | välvd ansats av stål | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,9 |  | | 58,71 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|