HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
K0752

Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning i fin struktur.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard:
Röd RAL 3003, fin struktur.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.

Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0752 Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål 241 kB

Ritningar

Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Artikelöversikt (komprimerad)
Beställningsnr.FärgStorlekXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0752.10527X10rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771610 78,89 SEK
K0752.10527X15rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771615 78,89 SEK
K0752.10527X20rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771620 78,89 SEK
K0752.10527X25rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771625 78,89 SEK
K0752.10527X30rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771630 78,89 SEK
K0752.10527X35rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771635 81,05 SEK
K0752.10527X40rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771640 81,05 SEK
K0752.10527X45rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771645 81,05 SEK
K0752.10527X50rubinrött RAL30031M510131424,5414,53134404771650 81,05 SEK
K0752.10627X10rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771610 78,89 SEK
K0752.10627X15rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771615 78,89 SEK
K0752.10627X20rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771620 78,89 SEK
K0752.10627X25rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771625 78,89 SEK
K0752.10627X30rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771630 78,89 SEK
K0752.10627X35rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771635 81,05 SEK
K0752.10627X40rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771640 81,05 SEK
K0752.10627X45rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771645 81,05 SEK
K0752.10627X50rubinrött RAL30031M610131424,5414,53134404771650 81,05 SEK
K0752.20627X15rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 104,61 SEK
K0752.20627X20rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 104,61 SEK
K0752.20627X25rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 104,61 SEK
K0752.20627X30rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 104,61 SEK
K0752.20627X35rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 109,89 SEK
K0752.20627X40rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 109,89 SEK
K0752.20627X45rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 109,89 SEK
K0752.20627X50rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 109,89 SEK
K0752.20627X55rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 109,89 SEK
K0752.20627X60rubinrött RAL30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 109,89 SEK
K0752.20827X15rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 104,61 SEK
K0752.20827X20rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 104,61 SEK
K0752.20827X25rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 104,61 SEK
K0752.20827X30rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 104,61 SEK
K0752.20827X35rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 109,89 SEK
K0752.20827X40rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 109,89 SEK
K0752.20827X45rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 109,89 SEK
K0752.20827X50rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 109,89 SEK
K0752.20827X55rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 109,89 SEK
K0752.20827X60rubinrött RAL30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 109,89 SEK
K0752.21027X15rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 104,61 SEK
K0752.21027X20rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 104,61 SEK
K0752.21027X25rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 104,61 SEK
K0752.21027X30rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 104,61 SEK
K0752.21027X35rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 109,89 SEK
K0752.21027X40rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 109,89 SEK
K0752.21027X45rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 109,89 SEK
K0752.21027X50rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 109,89 SEK
K0752.21027X55rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 109,89 SEK
K0752.21027X60rubinrött RAL30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 109,89 SEK
K0752.30827X15rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112215 127,76 SEK
K0752.30827X20rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112220 127,76 SEK
K0752.30827X25rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112225 127,76 SEK
K0752.30827X30rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112230 127,76 SEK
K0752.30827X35rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112235 133,35 SEK
K0752.30827X40rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112240 133,35 SEK
K0752.30827X45rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112245 133,35 SEK
K0752.30827X50rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112250 133,35 SEK
K0752.30827X55rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112255 133,35 SEK
K0752.30827X60rubinrött RAL30033M816212237102454,558,58091112260 133,35 SEK
K0752.31027X15rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112215 127,76 SEK
K0752.31027X20rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112220 127,76 SEK
K0752.31027X25rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112225 127,76 SEK
K0752.31027X30rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112230 127,76 SEK
K0752.31027X35rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112235 133,35 SEK
K0752.31027X40rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112240 133,35 SEK
K0752.31027X45rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112245 133,35 SEK
K0752.31027X50rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112250 133,35 SEK
K0752.31027X55rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112255 133,35 SEK
K0752.31027X60rubinrött RAL30033M1016212237102454,558,58091112260 133,35 SEK
K0752.41027X20rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132420 163,27 SEK
K0752.41027X25rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132425 163,27 SEK
K0752.41027X30rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132430 163,27 SEK
K0752.41027X35rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132435 172,74 SEK
K0752.41027X40rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132440 172,74 SEK
K0752.41027X45rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132445 172,74 SEK
K0752.41027X50rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132450 172,74 SEK
K0752.41027X55rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132455 172,74 SEK
K0752.41027X60rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132460 172,74 SEK
K0752.41027X70rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132470 203,52 SEK
K0752.41027X80rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132480 203,52 SEK
K0752.41027X90rubinrött RAL30034M10192727,54310276367,595109132490 203,52 SEK
K0752.41227X20rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132420 163,27 SEK
K0752.41227X25rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132425 163,27 SEK
K0752.41227X30rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132430 163,27 SEK
K0752.41227X35rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132435 172,74 SEK
K0752.41227X40rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132440 172,74 SEK
K0752.41227X45rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132445 172,74 SEK
K0752.41227X50rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132450 172,74 SEK
K0752.41227X55rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132455 172,74 SEK
K0752.41227X60rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132460 172,74 SEK
K0752.41227X70rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132470 203,52 SEK
K0752.41227X80rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132480 203,52 SEK
K0752.41227X90rubinrött RAL30034M12192727,54310276367,595109132490 203,52 SEK
K0752.51227X25rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152625 258,08 SEK
K0752.51227X30rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152630 258,08 SEK
K0752.51227X35rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152635 269,49 SEK
K0752.51227X40rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152640 269,49 SEK
K0752.51227X45rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152645 269,49 SEK
K0752.51227X50rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152650 269,49 SEK
K0752.51227X55rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152655 269,49 SEK
K0752.51227X60rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152660 269,49 SEK
K0752.51227X70rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152670 282,95 SEK
K0752.51227X80rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152680 282,95 SEK
K0752.51227X90rubinrött RAL30035M12233132491231,57377,5110126152690 282,95 SEK
K0752.51627X25rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152625 258,08 SEK
K0752.51627X30rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152630 258,08 SEK
K0752.51627X35rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152635 269,49 SEK
K0752.51627X40rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152640 269,49 SEK
K0752.51627X45rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152645 269,49 SEK
K0752.51627X50rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152650 269,49 SEK
K0752.51627X55rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152655 269,49 SEK
K0752.51627X60rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152660 269,49 SEK
K0752.51627X70rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152670 282,95 SEK
K0752.51627X80rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152680 282,95 SEK
K0752.51627X90rubinrött RAL30035M16233132491231,57377,5110126152690 282,95 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se