HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor med förlängning för ledade fötter i plast, Form D
K0654_D

Plattor med förlängning för ledade fötter i plast, Form D

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Platta i glasfiberförstärkt termoplast.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande:Svart.Anmärkning:De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se K0421.
Lämpliga kulhuvuden, se K0422.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0654_D Plattor med förlängning för ledade fötter i plast, Form D 228 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter 303 kB

Ritningar

Plattor med förlängning för ledade fötter i plast, Form D

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormDHBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0654.40803D802130 77,89 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se