HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form C
K0416_C

Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Platta i zinkgods, svart pulverlackerat.
Platta i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Lämpliga gängade spindlar, se K0421.
Lämpliga kulhuvuden, se K0422.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0416_C Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form C 124 kB
 Tekniska anvisningar för ledade fötter 303 kB

Ritningar

Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DAHBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0416.30801Czink80551830  122,67 SEK
K0416.31001Czink100741835  157,64 SEK
K0416.31201Czink120941835  170,75 SEK
K0416.30802Crostfritt stål80551835  301,38 SEK
K0416.31002Crostfritt stål100741840  448,43 SEK
K0416.31202Crostfritt stål120941840  574,59 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se