HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form D
K0425_D

Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande:Platta i zinkgods, svart pulverlackerat. Platta i blankt rostfritt stål.Anmärkning:De justerbara fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se K0427.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0425_D Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form D 122 kB
 Tekniska anvisningar för justerbara fötter 547 kB

Ritningar

Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form D

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
D

AHBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0425.40801Dzink80552035  119,70 SEK
K0425.41001Dzink100742035  151,62 SEK
K0425.40802Drostfritt stål80552045  258,21 SEK
K0425.41002Drostfritt stål100742045  389,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se