- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0425_APlattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Platta i zinkgods, svart pulverlackerat. Platta i blankt rostfritt stål.Anmärkning:De justerbara fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel. Passande gängade spindlar, se K0427.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | A | H | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0425.10401 | A | zink | 40 | - | 18 | 20 | | | 48,17 SEK | | K0425.10451 | A | zink | 45 | - | 18 | 25 | | | 53,58 SEK | | K0425.10501 | A | zink | 50 | - | 18 | 25 | | | 56,15 SEK | | K0425.10601 | A | zink | 60 | - | 18 | 35 | | | 82,27 SEK | | K0425.10801 | A | zink | 80 | - | 18 | 35 | | | 99,56 SEK | | K0425.11001 | A | zink | 100 | - | 18 | 35 | | | 126,64 SEK | | K0425.11201 | A | zink | 120 | - | 18 | 35 | | | 162,36 SEK | | K0425.10602 | A | rostfritt stål | 60 | - | 18 | 45 | | | 185,35 SEK | | K0425.10802 | A | rostfritt stål | 80 | - | 18 | 45 | | | 258,50 SEK | | K0425.11002 | A | rostfritt stål | 100 | - | 18 | 45 | | | 397,67 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|